Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Nút bịt bằng cao su
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.009 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Chất liệu thân máy Polystyrene
Loại ren PG
Tăng số luồng 1,588
Bảo vệ bề mặt Không tráng phủ
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt PS
Kích thước ren PG 36
Chiều rộng tổng thể 55
Màu sắc xám nhạt
Màu RAL RAL 7035
Chiều dài sợi chỉ 10
Chiều cao tổng thể 15
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 54
Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống axit

Chống va đập

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 70
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® BLK
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Đơn vị giao hàng
52005949 PG 7 6 100.000
52005950 PG 9 6 100.000
52005960 PG 11 7 100.000
52005970 PG 13,5 6.5 100.000
52005980 PG 16 6.5 100.000
52005990 PG 21 8 50.000
52006000 PG 29 8 50.000
52006010 PG 36 10 25.000
52006020 PG 42 10 25.000
52006030 PG 48 12 25.000