Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Loại sản phẩm Đầu tăng
Loại bao bì Túi
Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 100.000
Trọng lượng 0.007 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Ren ngoài PG 7
Chiều dài tổng cộng 15
Chất liệu thân máy Đồng thau
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Ren trong PG 9
Tăng số luồng 1,27
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 7
Đường kính ngoài 17
Đường kính trong 10
Chiều dài sợi chỉ 5
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 10
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -60
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt

Được chứng nhận bởi Ecolab

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Được FDA chứng nhận

Dấu CE

Được chứng nhận bởi GGVS

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® ME
Article number Ren ngoài Ren trong Đơn vị giao hàng
52003990 PG 7 PG 9 100.000
52004000 PG 9 PG 11 100.000
52004010 PG 9 PG 13,5 100.000
52004020 PG 11 PG 13,5 100.000
52004030 PG 11 PG 16 100.000
52004040 PG 11 PG 21 100.000
52004050 PG 13,5 PG 16 100.000
52004060 PG 13,5 PG 21 50.000
52004070 PG 16 PG 21 50.000
52004080 PG 16 PG 29 50.000
52004090 PG 21 PG 29 50.000
52004100 PG 29 PG 36 50.000
52004110 PG 36 PG 42 10.000
52004120 PG 42 PG 48 10.000