Đai ốc khóa SKINDICHT® SM PG 16

Đai ốc khóa SKINDICHT® SM PG 16
Đai ốc khóa SKINDICHT® SM PG 16
14.625₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đai ốc khóa |
| Loại bao bì | Túi |
| Thương hiệu | SKINDICHT® |
| Đơn vị giao hàng | 100.000 |
| Trọng lượng | 0.005 kg |
Quốc gia xuất xứ
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Được gia cố bằng sợi thủy tinh |
|
| Chất liệu thân máy | Đồng thau |
| Loại ren | PG |
| Tăng số luồng | 1,41 |
| Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ |
|
| Bảo vệ bề mặt | Mạ niken |
| Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt | CuZn |
| Kích thước ren | PG 16 |
| Màu sắc | kim loại |
| Độ dày | 3 |
| Kích thước các góc hình lục giác | 29 |
| Kích thước cờ-lê | 26 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ (tối thiểu) | -60 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm |
|
| Chống va đập |
|
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ (tối đa) | 200 |
| Không chứa chì |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Được chứng nhận EHEDG |
|
| Được chứng nhận bởi Ecolab |
|
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận cUL |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi GGVS |
|
| Được UL công nhận |
|
| Được NSF chứng nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 43 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® SM
| Article number | Kích thước ren | Imp hexagonal wrench width | Kích thước cờ-lê | Đơn vị giao hàng |
|---|---|---|---|---|
| 52003490 | PG 7 | 15 | 100.000 | |
| 52003500 | PG 9 | 18 | 100.000 | |
| 52003510 | PG 11 | 21 | 100.000 | |
| 52003520 | PG 13,5 | 23 | 100.000 | |
| 52003530 | PG 16 | 26 | 100.000 | |
| 52003540 | PG 21 | 32 | 50.000 | |
| 52003550 | PG 29 | 41 | 50.000 | |
| 52003560 | PG 36 | 51 | 25.000 | |
| 52003570 | PG 42 | 60 | 25.000 | |
| 52003580 | PG 48 | 64 | 25.000 |