Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Đúng vậy
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.141 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 44.5
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Bộ phận làm kín phía cáp Nón làm kín
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 29
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 8.0
Kích thước các góc hình lục giác 43.5
Có tính năng chống uốn Không
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 25.8
Loại gioăng làm kín Nón làm kín
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 40.0
Phạm vi kẹp tối thiểu 23.8
Dành cho cáp bọc thép Không
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 40.0
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 68 - 10 bar
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -20
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 80
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng Đúng vậy
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chống va đập Đúng vậy
Nhiệt độ tĩnh tối đa 80
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được FDA chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SHV
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52002530 PG 7 5.0 3.8 4.8 14.0 50.000
52002540 PG 9 6.0 5.8 6.8 17.0 50.000
52002550 PG 9 6.0 4.8 5.8 17.0 50.000
52002560 PG 11 6.0 6.8 8.8 20.0 25.000
52002570 PG 11 6.0 5.8 6.8 20.0 25.000
52002590 PG 13,5 6.5 8.5 10.8 22.0 25.000
52002600 PG 13,5 6.5 6.8 8.8 22.0 25.000
52002620 PG 16 6.5 13.8 14.8 24.0 25.000
52002630 PG 16 6.5 10.8 12.8 24.0 25.000
52002640 PG 16 6.5 8.5 10.8 24.0 25.000
52002650 PG 21 7.0 17.5 19.8 22.0 25.000
52002660 PG 21 7.0 15.8 17.8 22.0 25.000
52002670 PG 21 7.0 14.8 15.8 22.0 25.000
52002690 PG 29 8.0 23.8 25.8 40.0 10.000
52002700 PG 29 8.0 21.8 23.8 40.0 10.000
52002710 PG 29 8.0 19.5 21.8 40.0 10.000
52010650 PG 21 6.5 6.5 8.8 22.0 25.000
52010660 PG 21 6.5 8.5 10.8 22.0 25.000
52010670 PG 21 6.5 6.8 8.8 22.0 25.000
52010680 PG 13,5 6.5 8.5 10.8 22.0 25.000
52010690 PG 13,5 6.5 8.5 10.8 24.0 25.000
52010700 PG 16 6.5 10.8 12.8 24.0 25.000
52010710 PG 16 6.5 13.8 14.8 24.0 25.000
52010720 PG 16 6.5 8.5 10.8 24.0 25.000
52010730 PG 16 6.5 10.8 12.8 24.0 25.000
52010740 PG 16 6.5 13.8 14.8 24.0 25.000
52010750 PG 21 7.0 13.3 15.6 30.0 25.000
52010760 PG 21 7.0 15.8 17.8 30.0 25.000
52010770 PG 21 7.0 17.5 19.8 30.0 25.000