Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Nón làm kín
Loại bao bì Lỏng lẻo
Thương hiệu SKINDICHT®
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0.103 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Loại gioăng làm kín Nón làm kín
Chiều dài tổng cộng 100
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Kích thước ren PG 42
Đường kính ngoài 52
Màu sắc màu đen
Đường kính trong 35
Chống uốn Ống chống xoắn
Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 35
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống axit

Chịu được hóa chất

Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 80
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® SNR
Article number Chiều rộng thông thủy Imp clear width Đơn vị giao hàng
52001970 5 100.000
52001980 7 100.000
52001990 7 100.000
52002000 9 100.000
52002010 9 100.000
52002020 11 100.000
52002030 13 100.000
52002040 13 100.000
52002050 15 100.000
52002060 15 50.000
52002070 17 50.000
52002080 19 50.000
52002090 20 50.000
52002100 20 25.000
52002110 23 25.000
52002120 25.3 25.000
52002130 26 25.000
52002140 30 25.000
52002150 33 25.000
52002160 35 25.000
52002170 35 10.000
52002180 38 10.000
52002190 40.5 10.000