SKINDICHT® MINI M8X1 NBR




SKINDICHT® MINI M8X1 NBR
SKINDICHT® MINI M8X1 NBR

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Product type | Cable gland |
| Scope of delivery | including O-ring |
| Packaging type | Bag |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.008 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Total length | 21.5 |
| Number of cable entries | 1 |
| Material body | Brass |
| Thread type | Metric |
| Cable gland design | Straight |
| thread-sided sealing element | O-ring |
| EMC screening |
|
| Cable-side sealing element | Conduit sealing ring |
| Material body shortname | CuZn |
| Thread size | M 8 |
| Colour | metal |
| Thread length | 5 |
| Hexagon corner dimensions | 12.5 |
| Bending protection |
|
| Clear width | 5.5 |
| O-ring material, short form | NBR |
| Max. clamping range | 5.5 |
| Seal type | Conduit sealing ring |
| O-ring material | Acrylonitrile butadiene rubber |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Pitch of thread | 1 |
| Surface protection | Nickel-plated |
| Spanner size 1 | 11 |
| Min. clamping range | 3.5 |
| For armoured cables |
|
| Sealing material, short form | CR |
| Spanner size 2 | 11 |
| Sealing material | Chloroprene rubber |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| IP protection rating | IP 68 - 5 bar (30 min), IP 66 |
| Temperature static min. | -20 |
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -20 |
| Strain relief |
|
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| Vibration protection |
|
| Temperature static max. | 100 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| CSA certified |
|
| GGVS certified |
|
| Tested for fire protection for railway vehicles |
|
| Ecolab certified |
|
| cUL listed |
|
| UL listed |
|
| For Ex zone gas | without |
| For Ex-zone dust | without |
| CE marked |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® MINI NBR