Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Phạm vi cung cấp bao gồm vòng chữ O
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.516 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 113
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Bộ phận làm kín phía ren Vòng chữ O
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bộ phận làm kín phía cáp Ống chống xoắn
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 42
Chiều rộng tổng thể 75
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 10
Kích thước các góc hình lục giác 64.4
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 32
Vật liệu làm vòng chữ O, dạng tóm tắt NBR
Phạm vi kẹp tối đa 35
Loại gioăng làm kín Ống chống xoắn
Chất liệu vòng chữ O Cao su acrylonitrile-butadiene
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,588
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 57
Phạm vi kẹp tối thiểu 32
Dành cho cáp bọc thép

Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 57
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 65
Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 80
Không chứa chì

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận bởi GGVS

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® SR
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52000990 PG 7 5 3.5 5 14 50.000
52001000 PG 9 6 5.5 7 17 50.000
52001010 PG 11 6 5.5 7 20 25.000
52001020 PG 11 6 7.5 9 20 25.000
52001030 PG 13,5 6.5 7.5 9 22 25.000
52001040 PG 13,5 6.5 9 11 22 25.000
52001050 PG 13,5 6.5 11 13 22 25.000
52001060 PG 16 6.5 11.5 13 24 25.000
52001070 PG 16 6.5 13 15 24 25.000
52001080 PG 21 7 13.5 15 30 25.000
52001090 PG 21 7 15 17 30 25.000
52001100 PG 21 7 17 19 30 25.000
52001110 PG 21 7 18 20 30 25.000
52001120 PG 29 8 18 20 40 10.000
52001130 PG 29 8 21 23 40 10.000
52001140 PG 29 8 23 25 40 10.000
52001150 PG 36 9 23 26 50 5.000
52001160 PG 36 9 27 30 50 5.000
52001170 PG 36 9 30 33 50 5.000
52001180 PG 36 9 32 35 50 5.000
52001190 PG 42 10 32 35 57 5.000
52001200 PG 42 10 35 38 57 5.000
52001210 PG 42 10 36 40 57 5.000