Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa Không
Giao hàng kèm vòng chữ O Không
Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 25.000
Trọng lượng 0.039 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 26
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ Không
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 16
Chiều rộng tổng thể 27.4
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 7.5
Kích thước các góc hình lục giác 27.4
Kích thước cờ-lê 24
Có tính năng chống uốn Đúng vậy
Chiều rộng thông thủy 18.3
Phạm vi kẹp tối đa 18.0
Được gia cố bằng sợi thủy tinh Không
Tăng số luồng 1,41
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 24
Phạm vi kẹp tối thiểu 15.0
Dành cho cáp bọc thép Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Chỉ số bảo vệ IP IP 20
Chống tia UV Đúng vậy
Nhiệt độ (tối đa) 200
Không chứa chì Không
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ (tối thiểu) -60
Thiết bị giảm căng Không
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận bởi GGVS Không
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận cUL Không
Được UL chứng nhận Không
Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE Đúng vậy
Được UL công nhận Không
Được NSF chứng nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® SH
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52000830 PG 7 5.5 8.0 10.0 15 50.000
52000840 PG 9 6 10.0 12.5 17 50.000
52000850 PG 11 6 11.0 15.0 20 50.000
52000860 PG 13,5 7.5 14.0 16.5 22 25.000
52000870 PG 16 7.5 15.0 18.0 24 25.000
52000880 PG 21 8 18.0 23.5 30 25.000
52000890 PG 29 8 23.0 31.0 41 10.000
52000900 PG 36 9.5 29.0 40.5 50 10.000
52000910 PG 42 10 34.0 45.0 57 5.000
52000920 PG 48 11.5 39.0 50.0 64 5.000