Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Giao hàng kèm đai ốc khóa

Giao hàng kèm vòng chữ O

Thương hiệu SKINDICHT®
Loại sản phẩm Ống nối cáp
Loại bao bì Túi
Loại lắp đặt trong lỗ khoan ren
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.046 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Chiều dài tổng cộng 29.6
Số lượng điểm đi cáp 1
Chất liệu thân máy Đồng thau
Loại ren PG
Thiết kế bộ bịt cáp Thẳng
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Bộ phận làm kín phía cáp Vòng đệm làm kín
Chất liệu thân máy, dạng tóm tắt CuZn
Kích thước ren PG 21
Chiều rộng tổng thể 33.5
Màu sắc kim loại
Chiều dài sợi chỉ 7
Kích thước các góc hình lục giác 34.0
Có tính năng chống uốn

Chiều rộng thông thủy 18
Phạm vi kẹp tối đa 18
Loại gioăng làm kín Vòng đệm làm kín
Được gia cố bằng sợi thủy tinh

Tăng số luồng 1,588
Bảo vệ bề mặt Mạ niken
Cờ-lê cỡ 1 28
Phạm vi kẹp tối thiểu 18
Dành cho cáp bọc thép

Vật liệu làm kín, tên gọi tắt CR
Cờ-lê cỡ 2 30
Vật liệu làm kín Cao su cloroprene
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Chỉ số bảo vệ IP IP 54
Nhiệt độ tĩnh tối thiểu -20
Chống tia UV

Nhiệt độ (tối đa) 100
Không chứa chì

Chống dầu

Nhiệt độ (tối thiểu) -20
Thiết bị giảm căng

Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chống va đập

Nhiệt độ tĩnh tối đa 100
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận EHEDG

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Được chứng nhận bởi GGVS

Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dành cho khí trong vùng Ex mà không có
Dành cho bụi trong khu vực Ex mà không có
Dấu CE

Được UL công nhận

Được NSF chứng nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Downloads
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ SKINDICHT® SVRN
Article number Kích thước ren Chiều dài sợi chỉ Imp thread length Imp clamping range min Phạm vi kẹp tối thiểu Imp clamping range max Phạm vi kẹp tối đa Cờ-lê cỡ 1 Imp wrench width 1 Đơn vị giao hàng
52000210 PG 7 5 5 5 13 100.000
52000220 PG 9 5 9 9 15 100.000
52000230 PG 11 6 11 11 18 50.000
52000240 PG 13,5 6.5 11 11 20 50.000
52000241 PG 13,5 6.5 12 12 20 50.000
52000251 PG 16 6.5 14 14 22 50.000
52000260 PG 21 7 18 18 28 50.000
52000270 PG 29 8 27 27 37 50.000
52000280 PG 36 9 34 34 47 20.000
52020300 PG 7 5 6 6 13 100.000
52020310 PG 7 5 7 7 13 100.000
52020320 PG 9 5 7 7 15 100.000
52020330 PG 9 5 8 8 15 100.000
52020341 PG 11 6 10 10 18 50.000