SKINDICHT® GMK PG 16 RAL 7035 LGY
Lock nut; PG 16; Wrench width: 30mm; light grey; Polystyrene; Halogenfree;

SKINDICHT® GMK PG 16 RAL 7035 LGY
Lock nut; PG 16; Wrench width: 30mm; light grey; Polystyrene; Halogenfree;
SKINDICHT® GMK PG 16 RAL 7035 LGY

SKINDICHT® GMK PG 16 RAL 7035 LGY
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Supporting surface for spanner means scratches on the housing are avoided
Ứng dụng
For locking SKINDICHT® cable glands in boreholes without thread.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Lock nut |
| Packaging type | Bag |
| Brand | SKINDICHT® |
| Delivery Unit | 100.000 |
| Weight | 0.002 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| RAL colour | RAL 7035 |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Material body | Polystyrene |
| Thread type | PG |
| Pitch of thread | 1,41 |
| EMC screening |
|
| Surface protection | Uncoated |
| Material body shortname | PS |
| Thread size | PG 16 |
| Colour | light grey |
| Thickness | 6 |
| Hexagon corner dimensions | 33 |
| Spanner size | 30 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -20 |
| Suitable for EX-applications |
|
| Impact-resistant |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 60 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® GMK
| Article number | Thread size | Imp hexagonal wrench width | Spanner size | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 52000110 | PG 7 | 19 | light grey | 100.000 | |
| 52000120 | PG 9 | 22 | light grey | 100.000 | |
| 52000130 | PG 11 | 24 | light grey | 100.000 | |
| 52000140 | PG 13,5 | 27 | light grey | 100.000 | |
| 52000150 | PG 16 | 30 | light grey | 100.000 | |
| 52000160 | PG 21 | 36 | light grey | 50.000 | |
| 52000170 | PG 29 | 46 | light grey | 50.000 | |
| 52000180 | PG 36 | 60 | light grey | 25.000 | |
| 52000190 | PG 42 | 65 | light grey | 25.000 | |
| 52000200 | PG 48 | 70 | light grey | 25.000 |