SKINDICHT® KUK PG 21/16 BỘ GIẢM TỐC
Reducer; Inner thread: PG 16; Outer thread: PG 21; Polyamide; light grey



SKINDICHT® KUK PG 21/16 BỘ GIẢM TỐC
Reducer; Inner thread: PG 16; Outer thread: PG 21; Polyamide; light grey
SKINDICHT® KUK PG 21/16 BỘ GIẢM TỐC

SKINDICHT® KUK PG 21/16 BỘ GIẢM TỐC
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
High mechanical stability, Optimum strain relief
Ứng dụng
Brass cable gland with hexagonal fitting, for fast assembly with a flat spanner.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Including lock nut |
|
| Product type | Reducer |
| Packaging type | Bag |
| Including o-ring |
|
| Brand | SKINDICHT® |
| Installation type | in threaded borehole |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.005 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Outer thread | PG 21 |
| RAL colour | RAL 7035 |
| Total length | 13 |
| Glass-fibre reinforced |
|
| Material body | Polyamide |
| Thread type | PG |
| Cable gland design | Straight |
| Inner thread | PG 16 |
| Pitch of thread | 1,588 |
| Surface protection | Uncoated |
| Material body shortname | PA |
| Thread size | PG 21 |
| Overall width | 34.5 |
| Colour | light grey |
| Thread length | 10 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Oil-resistant |
|
| Temperature (min.) | -40 |
| Suitable for EX-applications |
|
| UV-resistant |
|
| Temperature (max.) | 100 |
| Halogenfree |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| EHEDG certified |
|
| Ecolab certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| GGVS certified |
|
| UL recognized |
|
| NSF certified |
|
| VDE certified |
|
Tài liệu
Downloads
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from SKINDICHT® KUK
| Article number | Outer thread | Inner thread | Colour | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|
| 51730020 | PG 13,5 | PG 9 | light grey | 50.000 |
| 51730025 | PG 16 | PG 9 | light grey | 50.000 |
| 51730030 | PG 16 | PG 11 | light grey | 50.000 |
| 51730035 | PG 21 | PG 13,5 | light grey | 50.000 |
| 51730090 | PG 21 | PG 16 | light grey | 50.000 |
| 51730100 | PG 29 | PG 21 | light grey | 25.000 |
| 51730110 | PG 36 | PG 29 | light grey | 25.000 |