NẮP VẶN R3.0 LOẠI A
Screw cap; Design size: R3.0 A



NẮP VẶN R3.0 LOẠI A
Screw cap; Design size: R3.0 A
NẮP VẶN R3.0 LOẠI A

NẮP VẶN R3.0 LOẠI A
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Lợi ích
Protects against environmental influences when not plugged in
After screwing on, protection class IP 67 can be achieved for the connector
Securing cord with cable lug for attachment with screw to the panel-mount base or wall.
Ứng dụng
For use with the EPIC® SIGNAL R 3.0 A panel-mount base.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Screw cap |
| Design size | R3.0 A |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.019 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Material | Brass |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from M27 screw caps
| Article number | Design size | Installation type | Delivery Unit | Material |
|---|---|---|---|---|
| 50201120 | R3.0 A | screw | 5.000 | Brass |