DÂY ĐỒNG MẠ THIẾC LOẠI 5 1X120
Single core; 1X120;



DÂY ĐỒNG MẠ THIẾC LOẠI 5 1X120
Single core; 1X120;
DÂY ĐỒNG MẠ THIẾC LOẠI 5 1X120

DÂY ĐỒNG MẠ THIẾC LOẠI 5 1X120
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Copper conductor with additional tin coating
Corrosion-resistant and therefore durable even in damp and salty environments
Better suited for soldering compared to bare copper conductors thanks to tin coating
Easy to mould and therefore easy to lay in confined spaces
Fine-wire construction allows use even with vibrations and movement
Various conductor cross-sections available.
Ứng dụng
For safety-relevant equipotential bonding on machine parts and IT systems
For the installation of meshed equipotential bonding systems
Can be used in dry and damp environments
Suitable for outdoor use.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Single core |
| Copper index | 1152.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 7741.123 lb |
| Weight | 1000 kg/km |
Đặc tính điện
| Max. conductor resistance at 20°C | 0.164 Ω/km |
Thiết kế sản phẩm
| Nominal conductor cross-section (metric) | 120 mm² |
| Cable dimension | 1X120 |
| Shape of cable | Round |
| Conductor design | IEC 60228 class 5: fine-wire |
| Stranding type | Bundle stranding |
| Nominal outer diameter | 13.6 mm |
| Conductor material | Tin-plated copper |
| Including protective earth |
|
| Number of cores | 1 |
Đặc điểm sản phẩm
| Flame-retardant |
|
| Application area | Fixed installation |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Copper Rope Tinned Class 5
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath nom | Nominal outer diameter | Copper index calc export | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 4571212 | 6 | 3.2 | 48 kg/km | ||
| 4571213 | 10 | 4.3 | 86 kg/km | ||
| 4571214 | 16 | 5.1 | 130 kg/km | ||
| 4571215 | 25 | 6.7 | 203 kg/km | ||
| 4571216 | 35 | 7.5 | 290 kg/km | ||
| 4571217 | 50 | 9.2 | 407 kg/km | ||
| 4571218 | 70 | 10.5 | 600 kg/km | ||
| 4571219 | 95 | 12.2 | 795 kg/km | ||
| 4571220 | 120 | 13.6 | 1000 kg/km | ||
| 4571221 | 150 | 15.8 | 1220 kg/km | ||
| 4571222 | 185 | 17 | 1500 kg/km |