DÂY TIẾP ĐỊA 1X4/M8/300MM XANH LÁ/VÀNG
Earthing strap; 4 mm²; Overall length: 300mm; M 8; green/yellow


DÂY TIẾP ĐỊA 1X4/M8/300MM XANH LÁ/VÀNG
Earthing strap; 4 mm²; Overall length: 300mm; M 8; green/yellow
DÂY TIẾP ĐỊA 1X4/M8/300MM XANH LÁ/VÀNG

DÂY TIẾP ĐỊA 1X4/M8/300MM XANH LÁ/VÀNG
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Earthing strap |
| Copper index | 11.400 kg/km |
| Delivery Unit | 25.000 |
| Copper index (lb) | 25.133 lb |
| Weight | 0.02 kg |
Đặc tính điện
| Test voltage | 2.5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Screw-in thread | M 8 |
| Colour | green/yellow |
| Connectable conductor cross-section (mm2) | 4 |
| Total length | 300 |
| Single core identification | Strips, two-coloured |
| Conductor material | Bare copper |
| Basic material of outer sheath | Polyvinylchloride |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
- Trade product, not a LAPP product.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Ground Straps
| Article number | Connectable conductor cross-section (mm2) | Imp total length | Total length def | Screw-in thread | Connectable conductor cross-section (mm²) | Delivery Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4571120 | 4 | M 6 | 25.000 | |||
| 4571121 | 16 | M 6 | 25.000 | |||
| 4571122 | 25 | M 6 | 25.000 | |||
| 4571123 | 4 | M 8 | 25.000 | |||
| 4571124 | 16 | M 8 | 25.000 | |||
| 4571125 | 25 | M 8 | 25.000 | |||
| 4571198 | 16 | M 6 | 25.000 |