CÁP TIẾP ĐỊA ĐỒNG ESUY 1X35

CÁP TIẾP ĐỊA ĐỒNG ESUY 1X35
CÁP TIẾP ĐỊA ĐỒNG ESUY 1X35

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Copper index | 387.000 kg/km |
| Copper index (lb) | 2600.520 lb |
| Trọng lượng | 475 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 0.554 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Cáp tiếp địa ES | ESUY |
| Màu của lớp vỏ ngoài | trong suốt |
| Thiết kế đầu dẫn | DIN 46440 |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 12.4 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 35 mm² |
| Kích thước cáp | 1X35 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -5 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 148.8 mm |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -5 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 70 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 12 x đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 12 x đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -5 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 148.8 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 70 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Dấu CE |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ESUY Copper Earthing Cable
| Article number | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| 4571101 | 16 | 8.8 | 230 kg/km | ||
| 4571102 | 25 | 10.4 | 335 kg/km | ||
| 4571103 | 35 | 12.4 | 475 kg/km | ||
| 4571104 | 50 | 14.6 | 670 kg/km | ||
| 4571105 | 70 | 17 | 905 kg/km | ||
| 4571106 | 95 | 19.8 | 1220 kg/km |