Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 900
Loại bao bì lõi đơn Hộp các-tông cỡ lớn
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 24.000  kg/km
Copper index (lb) 161.270  lb
Trọng lượng 32 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 7.98  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2.5  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Lõi đơn màu đơn sắc màu tím
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H07V-K
Đường kính ngoài tối thiểu 3.4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 2.5  mm²
Kích thước cáp 1X2.5
Hình dạng cáp Vòng
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Xác định lõi đơn Một màu
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Đường kính ngoài tối đa 4.1
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu 5
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 70
Chống ozone

Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu 5
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 16.4  mm
Không chứa PWIS

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận 2 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 70
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-31
Được chứng nhận HAR

Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118

Dấu CE

Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được chứng nhận bởi VDE

Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19, ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00110/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ H07V-K HAR
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói Imp length per pu Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
4520001 1.5 xanh lá/vàng Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520001E 1.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 4000 2.8 3.4 21 kg/km
4520001K 1.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520001S 1.5 xanh lá/vàng Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520001X 1.5 xanh lá/vàng Vòng 350 2.8 3.4 21 kg/km
4520002 2.5 xanh lá/vàng Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520002E 2.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2500 3.4 4.1 32 kg/km
4520002K 2.5 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520002S 2.5 xanh lá/vàng Cuộn chỉ 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520002X 2.5 xanh lá/vàng Vòng 200 3.4 4.1 32 kg/km
4520003 4 xanh lá/vàng Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520003K 4 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520003X 4 xanh lá/vàng Vòng 150 3.9 4.8 47 kg/km
4520004 6 xanh lá/vàng Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520004E 6 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 4.4 5.3 71 kg/km
4520004K 6 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 65 kg/km
4520005 10 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520006 16 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520011 1.5 màu đen Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520011E 1.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 4000 2.8 3.4 21 kg/km
4520011K 1.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520011S 1.5 màu đen Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520011X 1.5 màu đen Vòng 350 2.8 3.4 21 kg/km
4520012 2.5 màu đen Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520012E 2.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2500 3.4 4.1 32 kg/km
4520012K 2.5 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520012S 2.5 màu đen Cuộn chỉ 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520012X 2.5 màu đen Vòng 200 3.4 4.1 32 kg/km
4520013 4 màu đen Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520013E 4 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2000 3.9 4.8 48 kg/km
4520013K 4 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520013X 4 màu đen Vòng 150 3.9 4.8 47 kg/km
4520014 6 màu đen Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520014E 6 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2000 4.4 5.3 71 kg/km
4520014K 6 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 65 kg/km
4520015 10 màu đen Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520016 16 màu đen Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520021 1.5 màu xanh Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520021E 1.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 4000 2.8 3.4 21 kg/km
4520021K 1.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520021S 1.5 màu xanh Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520021X 1.5 màu xanh Vòng 350 2.8 3.4 21 kg/km
4520022 2.5 màu xanh Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520022E 2.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 2500 3.4 4.1 32 kg/km
4520022K 2.5 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520022S 2.5 màu xanh Cuộn chỉ 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520022X 2.5 màu xanh Vòng 200 3.4 4.1 32 kg/km
4520023 4 màu xanh Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520023K 4 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520024 6 màu xanh Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520024E 6 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 2000 4.4 5.3 71 kg/km
4520024K 6 màu xanh Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 65 kg/km
4520025 10 màu xanh Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520026 16 màu xanh Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520031 1.5 màu nâu Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520031E 1.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 4000 2.8 3.4 21 kg/km
4520031K 1.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520031S 1.5 màu nâu Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520032 2.5 màu nâu Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520032K 2.5 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520032S 2.5 màu nâu Cuộn chỉ 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520033 4 màu nâu Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520033K 4 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520034 6 màu nâu Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520034K 6 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 65 kg/km
4520035 10 màu nâu Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520036 16 màu nâu Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520041 1.5 màu đỏ Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520041E 1.5 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 4000 2.8 3.4 21 kg/km
4520041K 1.5 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520041S 1.5 màu đỏ Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520041X 1.5 màu đỏ Vòng 350 2.8 3.4 21 kg/km
4520042 2.5 màu đỏ Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520042K 2.5 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520042S 2.5 màu đỏ Cuộn chỉ 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520043 4 màu đỏ Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520043K 4 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520044 6 màu đỏ Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520044E 6 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 2000 4.4 5.3 71 kg/km
4520044K 6 màu đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 65 kg/km
4520045 10 màu đỏ Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520046 16 màu đỏ Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520051 1.5 trắng Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520051K 1.5 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520051S 1.5 trắng Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520052 2.5 trắng Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520052K 2.5 trắng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520052S 2.5 trắng Cuộn chỉ 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520053 4 trắng Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520054 6 trắng Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520055 10 trắng Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520056 16 trắng Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520061 1.5 màu xám Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520061K 1.5 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520061S 1.5 màu xám Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520062 2.5 màu xám Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520062K 2.5 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520062S 2.5 màu xám Cuộn chỉ 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520063 4 màu xám Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520063K 4 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520064 6 màu xám Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520064K 6 màu xám Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 65 kg/km
4520065 10 màu xám Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520066 16 màu xám Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520071 1.5 màu tím Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520071E 1.5 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 4000 2.8 3.4 21 kg/km
4520071K 1.5 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520071S 1.5 màu tím Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520072 2.5 màu tím Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520072K 2.5 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520073 4 màu tím Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520073K 4 màu tím Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520074 6 màu tím Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520075 10 màu tím Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520081 1.5 màu hồng Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520082 2.5 màu hồng Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520083K 4 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 45 kg/km
4520084K 6 màu hồng Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 71 kg/km
4520091 1.5 màu cam Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520091K 1.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520091X 1.5 màu cam Vòng 350 2.8 3.4 21 kg/km
4520092 2.5 màu cam Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520092K 2.5 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520093 4 màu cam Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520093K 4 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520094 6 màu cam Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520094K 6 màu cam Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 65 kg/km
4520095 10 màu cam Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520096 16 màu cam Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520101S 1.5 trong suốt Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520111 1.5 màu vàng Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520111K 1.5 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520112 2.5 màu vàng Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520112K 2.5 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520112S 2.5 màu vàng Cuộn chỉ 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520113 4 màu vàng Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520113K 4 màu vàng Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520114 6 màu vàng Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520115 10 màu vàng Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520116 16 màu vàng Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520121 1.5 xanh lá cây Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520121K 1.5 xanh lá cây Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520121S 1.5 xanh lá cây Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520122 2.5 xanh lá cây Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520122K 2.5 xanh lá cây Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520122S 2.5 xanh lá cây Cuộn chỉ 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520123 4 xanh lá cây Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520124 6 xanh lá cây Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520125 10 xanh lá cây Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520126 16 xanh lá cây Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520141 1.5 màu xanh đậm Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520141E 1.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 4000 2.8 3.4 21 kg/km
4520141K 1.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520141S 1.5 màu xanh đậm Cuộn chỉ 150 2.8 3.4 21 kg/km
4520141X 1.5 màu xanh đậm Vòng 350 2.8 3.4 21 kg/km
4520142 2.5 màu xanh đậm Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520142K 2.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520142S 2.5 màu xanh đậm Cuộn chỉ 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520143 4 màu xanh đậm Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520143K 4 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520144 6 màu xanh đậm Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520144K 6 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 65 kg/km
4520145 10 màu xanh đậm Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520146 16 màu xanh đậm Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520161 1.5 màu xanh ultramarine Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520162 2.5 màu xanh ultramarine Vòng 100 3.4 4.1 32 kg/km
4520163 4 màu xanh ultramarine Vòng 100 3.9 4.8 47 kg/km
4520164 6 màu xanh ultramarine Vòng 100 4.4 5.3 65 kg/km
4520165 10 màu xanh ultramarine Tùy theo độ dài 5.7 6.8 110 kg/km
4520166 16 màu xanh ultramarine Tùy theo độ dài 6.7 8.1 170 kg/km
4520261K 1.5 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520263K 4 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520264K 6 xanh dương/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 65 kg/km
4520312K 2.5 vàng/đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520391K 1.5 cam/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520402K 2.5 đỏ/đen Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520461K 1.5 trắng/đỏ Hộp các-tông cỡ lớn 1500 2.8 3.4 21 kg/km
4520921 1.5 xanh đậm/trắng Vòng 100 2.8 3.4 21 kg/km
4520922K 2.5 xanh đậm/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 900 3.4 4.1 32 kg/km
4520923K 4 xanh đậm/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 600 3.9 4.8 47 kg/km
4520924K 6 xanh đậm/trắng Hộp các-tông cỡ lớn 400 4.4 5.3 65 kg/km
4521001 25 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 8.4 10.2 255 kg/km
4521002 35 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 9.7 11.7 345 kg/km
4521003 50 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 11.5 13.9 495 kg/km
4521004 70 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 13.2 16 680 kg/km
4521005 95 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 15.1 18.2 1105 kg/km
4521006 120 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 16.7 20.2 1285 kg/km
4521007 150 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 18.6 22.5 1440 kg/km
4521008 185 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 20.6 24.9 1915 kg/km
4521009 240 xanh lá/vàng Tùy theo độ dài 23.5 28.4 2550 kg/km
4521011 25 màu đen Tùy theo độ dài 8.4 10.2 255 kg/km
4521012 35 màu đen Tùy theo độ dài 9.7 11.7 345 kg/km
4521013 50 màu đen Tùy theo độ dài 11.5 13.9 495 kg/km
4521014 70 màu đen Tùy theo độ dài 13.2 16 680 kg/km
4521015 95 màu đen Tùy theo độ dài 15.1 18.2 1105 kg/km
4521016 120 màu đen Tùy theo độ dài 16.7 20.2 1285 kg/km
4521017 150 màu đen Tùy theo độ dài 18.6 22.5 1440 kg/km
4521018 185 màu đen Tùy theo độ dài 20.6 24.9 1915 kg/km
4521019 240 màu đen Tùy theo độ dài 23.5 28.4 2550 kg/km
4521021 25 màu xanh Tùy theo độ dài 8.4 10.2 255 kg/km
4521022 35 màu xanh Tùy theo độ dài 9.7 11.7 345 kg/km
4521023 50 màu xanh Tùy theo độ dài 11.5 13.9 495 kg/km
4521024 70 màu xanh Tùy theo độ dài 13.2 16 680 kg/km
4521025 95 màu xanh Tùy theo độ dài 15.1 18.2 1105 kg/km
4521031 25 màu nâu Tùy theo độ dài 8.4 10.2 255 kg/km
4521032 35 màu nâu Tùy theo độ dài 9.7 11.7 345 kg/km
4521033 50 màu nâu Tùy theo độ dài 11.5 13.9 495 kg/km
4521034 70 màu nâu Tùy theo độ dài 13.2 16 680 kg/km
4521041 25 màu đỏ Tùy theo độ dài 8.4 10.2 255 kg/km
4521042 35 màu đỏ Tùy theo độ dài 9.7 11.7 345 kg/km
4521043 50 màu đỏ Tùy theo độ dài 11.5 13.9 495 kg/km
4521044 70 màu đỏ Tùy theo độ dài 13.2 16 680 kg/km
4521051 25 trắng Tùy theo độ dài 8.4 10.2 255 kg/km
4521061 25 màu xám Tùy theo độ dài 8.4 10.2 255 kg/km
4521062 35 màu xám Tùy theo độ dài 9.7 11.7 345 kg/km
4521091 25 màu cam Tùy theo độ dài 8.4 10.2 255 kg/km
4521092 35 màu cam Tùy theo độ dài 9.7 11.7 345 kg/km
4521093 50 màu cam Tùy theo độ dài 11.5 13.9 495 kg/km
4521094 70 màu cam Tùy theo độ dài 13.2 16 680 kg/km
4521095 95 màu cam Tùy theo độ dài 15.1 18.2 1105 kg/km
4521096 120 màu cam Tùy theo độ dài 16.7 20.2 1285 kg/km
4521099 240 màu cam Tùy theo độ dài 23.5 28.4 2550 kg/km
4521141 25 màu xanh đậm Tùy theo độ dài 8.4 10.2 255 kg/km
4521142 35 màu xanh đậm Tùy theo độ dài 9.7 11.7 345 kg/km