EPIC® H-B 24 DF



EPIC® H-B 24 DF
EPIC® H-B 24 DF

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại sản phẩm | Khung gắn |
| Kích thước thiết kế | 24B |
| Phạm vi cung cấp | bao gồm cả ốc vít |
| Đơn vị giao hàng | 2.000 |
| Trọng lượng | 0.121 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chất liệu | Thép không gỉ |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.