44423298

44423298
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Danh sách tiếp điểm bao gồm |
|
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.029 kg |
Đặc tính điện
| Điện cực nối đất bảo vệ được tích hợp vào lõi đầu nối hình chữ nhật |
|
| Điện áp xung định mức | 0.8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo DIN EN 61984 |
| Điện áp định mức | 500 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo |
Thiết kế sản phẩm
| Có dây nối đất bảo vệ |
|
| Có lớp bảo vệ bằng dây |
|
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Kiểm tra khả năng phòng cháy cho phương tiện đường sắt |
|
| Được chứng nhận bởi TÜV |
|
| Mức nguy cơ về phòng cháy chữa cháy đối với phương tiện đường sắt | EN 45545-2 HL1 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.