Đai ốc khóa EPIC® M17 M18x0,75
Lock nut

Đai ốc khóa EPIC® M17 M18x0,75
Lock nut
Đai ốc khóa EPIC® M17 M18x0,75

Đai ốc khóa EPIC® M17 M18x0,75
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Lợi ích
For locking an M17 circular connector (panel-mount base G4) on the inside of the application (e.g. housing).
Ứng dụng
For thin-walled housings without a thread, which only allow one through-hole
Withstands high chemical and mechanical stress.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Brand | EPIC® |
| Product type | Lock nut |
| Design size | M17 G |
| Installation type | screw |
| Delivery Unit | 5.000 |
| Weight | 0.007 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Material | Steel |
| Pitch of thread | 0,75 |
| Thread size | M 18 |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® M17 Accessories
| Article number | Design size | Delivery Unit |
|---|---|---|
| 44423148 | M17 G | 5.000 |