Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Tiếp điểm
Thương hiệu EPIC®
Loại lắp đặt bấm cos mép
Hình thức giao hàng Túi
Đơn vị giao hàng 10.000
Trọng lượng 0 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ vàng
Tiếp điểm về thiết kế M17
Chiều dài băng bóc vỏ của dây lõi đơn 6
Biến thể tiếp điểm Ổ cắm
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Au
Phương pháp sản xuất tiếp điểm Được gia công
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Màu sắc vàng
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 29 AWG
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 23 AWG
Chiều dài tiếp điểm 16.8
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.06
Đường kính tiếp điểm 0.6
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 0.25
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Đặc điểm sản phẩm
Tiếp điểm với ứng dụng areact Dữ liệu / tín hiệu
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984, IEC 60352-2
UR được công nhận Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® M17 Contacts
Article number Biến thể tiếp điểm Màu sắc Imp diam contact Đơn vị giao hàng Đường kính tiếp điểm Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²)
44423120 Ổ cắm vàng 10.000 2 0.25 1
44423121 Ổ cắm vàng 10.000 2 1 2.5
44423122 Ổ cắm vàng 10.000 1 0.06 0.25
44423123 Ổ cắm vàng 10.000 1 0.34 0.5
44423124 Ổ cắm vàng 10.000 1 0.50 1
44423125 Ổ cắm vàng 10.000 0.6 0.06 0.25
44423126 Ổ cắm vàng 10.000 0.6 0.14 0.34
44423127 Ổ cắm vàng 10.000 0.6 0.34 0.5
44423128 Chân vàng 10.000 2 0.25 1
44423129 Chân vàng 10.000 2 1 2.5
44423130 Chân vàng 10.000 1 0.06 0.25
44423131 Chân vàng 10.000 1 0.34 0.5
44423132 Chân vàng 10.000 1 0.5 1
44423133 Chân vàng 10.000 0.6 0.06 0.25
44423134 Chân vàng 10.000 0.6 0.14 0.34
44423135 Chân vàng 10.000 0.6 0.34 0.5