VÍT ĐỊNH VỊ EPIC®
Phụ tùng thay thế;

VÍT ĐỊNH VỊ EPIC®
Phụ tùng thay thế;
VÍT ĐỊNH VỊ EPIC®
11.280₫
/

VÍT ĐỊNH VỊ EPIC®
11.280₫
/
Còn hàng (70)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Lợi ích
Lắp lõi lót đầu nối hình chữ nhật EPIC® vào vỏ ngoài đầu nối hình chữ nhật
Có sẵn trong các biến thể khác nhau, dành cho các loại vỏ ngoài đầu nối hình chữ nhật khác nhau.
Đơn đăng ký
Phụ tùng dành cho vỏ ngoài của đầu nối hình chữ nhật EPIC®.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | EPIC® |
| Loại sản phẩm | Phụ tùng thay thế |
| Đơn vị giao hàng | 10.000 |
| Trọng lượng | 0.001 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Đặc điểm sản phẩm
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Dấu CE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 43 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.