Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
cold resistance
halogen-free
corrosion resistant
uv-resistant.
Certificate
CE marked
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
UR recognised US, cUR recognised US
Lợi ích
Dòng đầu nối hình chữ nhật EPIC® H-B bao gồm các vỏ ngoài rộng rãi, mang lại không gian lớn hơn để lắp đặt nhiều dây cáp hoặc các dây cáp có đường kính lớn hơn
The hood can be connected with many standard housings (mount base, surface-mount base or cable coupler housings)
The high design offers more space, making it suitable for larger inserts or applications that need more space in the housing
With two straight cable entries for highly flexibility cable layout and routing
Có lỗ khoan ren để sử dụng với bộ nối cáp tương ứng
Meets protection class IP 65 when locked
Thiết kế thân thiện với người dùng cùng độ bám chắc chắn giúp việc kết nối và tháo rời trở nên dễ dàng
UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
Nắp che có thể được kết nối với nhiều loại vỏ ngoài tiêu chuẩn (đế lắp, đế lắp bề mặt hoặc khớp nối cáp)
Thiết kế cao giúp tạo thêm không gian, nhờ đó phù hợp với các lõi đầu nối hình chữ nhật có kích thước lớn hơn hoặc các ứng dụng cần nhiều không gian hơn trong vỏ ngoài
Với hai đầu ra cáp liền kề, giúp bố trí và đi dây cáp một cách linh hoạt tối đa
Đáp ứng cấp bảo vệ IP 65 khi được khóa lại
Chứng nhận UL dựa trên các thông số kỹ thuật cho phép sản phẩm được sử dụng trên thị trường Bắc Mỹ.
Đơn đăng ký
Để bảo vệ lõi đầu nối khỏi các tác động từ môi trường
For use with many EPIC® rectangular connector inserts or module inserts
Dùng để kết nối các thiết bị và máy móc với nguồn điện trong các ứng dụng khác nhau
With modular connector assembly, also suitable for signal and data transmission
Suitable for outdoor use
Dùng kèm với nhiều loại lõi lót đầu nối hình chữ nhật hoặc lõi mô-đun EPIC®
Với cụm đầu nối mô-đun, cũng thích hợp cho việc truyền tín hiệu và truyền dữ liệu
Thích hợp để sử dụng ngoài trời.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
Thương hiệu
EPIC®
Loại sản phẩm
Mui xe
Kích thước thiết kế
16B
Đơn vị giao hàng
5.000
Trọng lượng
0.27 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Biến thể bu-lông chốt
Bu lông cho cần gạt kép
Chiều dài tổng cộng
93.3
Số lượng điểm đi cáp
2
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối
Thẳng
Loại ren
Hệ mét
Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ
Không
Kích thước ren
M 25
Có vòng đệm cáp
Không
Có nắp gập
Không
Chiều rộng tổng thể
43
Màu sắc của vỏ ngoài của ngôi nhà
màu xám
Chiều cao tổng thể
76
Lớp phủ vỏ ngoài nhà ở
Sơn tĩnh điện
Số lượng đầu ra cáp ở phía trên
2
Số lượng lỗ đi cáp bên hông
0
Thiết kế đầu nối
Cao
Số lượng chốt khóa
4
Biến thể nhà ở
Mui xe
Chất liệu của chốt khóa
Thép
Tăng số luồng
1,5
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở
Nhôm
Có chỉ
Đúng vậy
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt
Al
Có vòng đệm
Không
Màu RAL cho vỏ ngoài
RAL 9006
Loại khóa
Cần gạt kép
Có cần gạt
Không
Tiếp điểm chống nhiễu
Không
Đặc điểm sản phẩm
Chống ăn mòn
Đúng vậy
Chống axit
Không
Chịu được hóa chất
Không
Chống tia UV
Đúng vậy
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu
-40
Nhiệt độ hoạt động tối đa
100
Chống va đập
Đúng vậy
Chống rung
Đúng vậy
Cấp bảo vệ IP khi cắm điện
IP 65
Chống ăn mòn theo tiêu chuẩn
DIN EN 6988
Không halogen
Đúng vậy
Các đỉnh nhiệt độ ngắn hạn
125
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
UR được công nhận
Đúng vậy
cUR được công nhận
Đúng vậy
Được chứng nhận CSA
Không
Số kiểm soát danh mục cUR
ECBT8
Số kiểm soát theo danh mục UL
ECBT2
Được chứng nhận bởi TÜV
Không
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC
IEC 61984
Chứng nhận UR
theo UL 1977 (e-file number: E75770), theo UL 50E (e-file number: E75770)
Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.