Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Product type Fastening element
Delivery Unit 10.000
Weight 0.02 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Colour black
Max. clamping range 26
Min. clamping range 18
Đặc điểm sản phẩm
Operating temperature max. +80
Operating temperature min. -40
Halogenfree

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
  • Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
  • Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from Connector holder
Article number Imp clamping range min Min. clamping range Imp clamping range max Max. clamping range Delivery Unit
44420568 18 26 10.000