Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu nối tròn
Phạm vi cung cấp bao gồm danh bạ
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Đúng vậy
Đơn vị giao hàng 5.000
Trọng lượng 0.009 kg
Đặc tính điện
Điện áp xung định mức 0.8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 50 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Dòng điện định mức 7 A theo IEC
Điện trở tiếp xúc tối đa 4
Loại quá áp III
Thiết kế sản phẩm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ vàng
Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt PA
Chiều dài tổng cộng 15.8
Biến thể tiếp điểm Chân
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Au
Loại đầu nối Phích cắm
Lõi tiếp điểm vật liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm PE 0
Định dạng đầu nối Tín hiệu M 23
Loại kết nối dây dẫn Hàn lại qua lỗ
Màu sắc đỏ/nâu
Hướng quay Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ)
Số lượng tiếp điểm 17
Đường kính đầu nối 16.7
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 17
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Số lượng tiếp điểm nguồn 0
Đặc điểm sản phẩm
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) -40
Mức độ ô nhiễm 3
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -25
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
UR được công nhận Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Dấu CE Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 39
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole PCB-soldering
Article number Biến thể tiếp điểm Danh sách tiếp điểm bao gồm Hướng quay Đơn vị giao hàng
44420160 Chân Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420161 Ổ cắm Đúng vậy Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420162 Chân Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420163 Ổ cắm Đúng vậy Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000