Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đầu nối hình chữ nhật bấm cos
Phạm vi cung cấp Đặt hàng các tiếp điểm liên hệ riêng biệt
Thương hiệu EPIC®
Danh sách tiếp điểm bao gồm Không
Đơn vị giao hàng 20.000
Trọng lượng 0.002 kg
Đặc tính điện
Điện áp xung định mức 0.8 kV Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC 61984
Điện áp định mức 50 V Giá trị hiệu dụng AC / DC theo IEC
Dòng điện định mức 7 A theo IEC
Điện trở tiếp xúc tối đa 4
Loại quá áp III
Thiết kế sản phẩm
Lớp phủ tiếp điểm Mạ vàng
Lõi tiếp điểm, bản tóm tắt PA
Chiều dài tổng cộng 15.8
Biến thể tiếp điểm Chân
Lớp phủ tiếp điểm, tên viết tắt Au
Loại đầu nối Phích cắm
Lõi tiếp điểm vật liệu Polyamide
Số lượng tiếp điểm PE 0
Định dạng đầu nối Tín hiệu M 23
Loại kết nối dây dẫn Tạo đầu nối dây bằng phương pháp bấm cos
Màu sắc đỏ/nâu
Tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (AWG) 32 AWG
Hướng quay Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ)
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (AWG) 18 AWG
Diện tích tiết diện dây dẫn tối thiểu có thể kết nối (mm²) 0.08
Số lượng tiếp điểm 17
Đường kính đầu nối 16.7
Vật liệu tiếp điểm Đồng thau
Số lượng tiếp điểm tín hiệu 17
Tiết diện dây dẫn tối đa có thể được kết nối (mm²) 1.0
Vật liệu tiếp điểm, tên viết tắt CuZn
Số lượng tiếp điểm nguồn 0
Đặc điểm sản phẩm
Số chu kỳ chèn tối thiểu 50
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu ở trạng thái tĩnh (không cắm hoặc rút phích cắm) -40
Mức độ ô nhiễm 3
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -25
Nhiệt độ hoạt động tối đa 125
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC IEC 61984
UR được công nhận Không
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from EPIC® SIGNAL M23 Inserts 17 pole D-Sub
Article number Biến thể tiếp điểm Danh sách tiếp điểm bao gồm Hướng quay Đơn vị giao hàng
44420128 Chân Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420129 Chân Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000
44420130 Ổ cắm Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 5.000
44420131 Ổ cắm Không Bộ phận E (xoay theo chiều kim đồng hồ) 20.000
44420132 Chân Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420133 Chân Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000
44420134 Ổ cắm Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 5.000
44420135 Ổ cắm Không Phần P (xoay ngược chiều kim đồng hồ) 20.000