ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 BK


ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 BK
ÖLFLEX® WIRE MS 1 1X1 BK
25.800₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 100 |
| Loại bao bì lõi đơn | Vòng |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Copper index | 9.600 kg/km |
| Copper index (lb) | 64.500 lb |
| Trọng lượng | 15 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 20 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2 kV |
| Điện áp định mức | 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA AWM |
Thiết kế sản phẩm
| Lõi đơn màu đơn sắc | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 2.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Thiết kế hài hòa | H05V-K |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1 mm² |
| Kích thước cáp | 1X1 |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 18 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Xác định lõi đơn | Một màu |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không chứa PWIS theo | VDMA 24364-B2-L |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống ozone | Không |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 10.0 mm |
| Không chứa PWIS | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận | 2 lần đường kính ngoài |
| Chống chịu thời tiết | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1 |
| Không halogen | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Đúng vậy |
| Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN | EN 50525-2-31 |
| Chứng nhận UL AWM | 1007 theo UL 758 (e-file number: E63634), 1569 theo UL 758 (e-file number: E63634) |
| Được chứng nhận HAR | Đúng vậy |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được UL công nhận | Đúng vậy |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Chứng nhận CSA | AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 |
| Số chứng nhận EAC | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® WIRE MS 1
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | Imp length per pu | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4180400 | 0.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180401 | 0.5 | màu đen | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180402 | 0.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180403 | 0.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180404 | 0.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180405 | 0.5 | trắng | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180406 | 0.5 | màu xám | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180407 | 0.5 | màu tím | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180409 | 0.5 | màu cam | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180410 | 0.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180414 | 0.5 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180414K | 0.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.2 | 9 kg/km | |||
| 4180500 | 0.75 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180501 | 0.75 | màu đen | Vòng | 100 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180501K | 0.75 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180502 | 0.75 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180503 | 0.75 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180503K | 0.75 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.4 | 13 kg/km | |||
| 4180504 | 0.75 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180505 | 0.75 | trắng | Vòng | 100 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180506 | 0.75 | màu xám | Vòng | 100 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180507 | 0.75 | màu tím | Vòng | 100 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180514 | 0.75 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180514K | 0.75 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.4 | 14 kg/km | |||
| 4180600 | 1 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180600K | 1 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.5 | 14 kg/km | |||
| 4180601 | 1 | màu đen | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180602 | 1 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180603 | 1 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180604 | 1 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180605 | 1 | trắng | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180606 | 1 | màu xám | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180607 | 1 | màu tím | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180609 | 1 | màu cam | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180610 | 1 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180611 | 1 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km | |||
| 4180614 | 1 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.5 | 15 kg/km |