Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói 100
Loại bao bì lõi đơn Vòng
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 4.800  kg/km
Copper index (lb) 32.300  lb
Trọng lượng 9 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 40.1  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Điện áp định mức 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM, 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA AWM
Thiết kế sản phẩm
Lõi đơn màu đơn sắc màu nâu
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 2.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Thiết kế hài hòa H05V-K
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.5  mm²
Kích thước cáp 1X0.5
Hình dạng cáp Vòng
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 21 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Xác định lõi đơn Một màu
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không chứa PWIS theo VDMA 24364-B2-L
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống ozone Không
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 8.8  mm
Không chứa PWIS Đúng vậy
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu khi uốn cẩn thận 2 lần đường kính ngoài
Chống chịu thời tiết Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 4 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC, đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1
Không halogen Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Tiêu chuẩn sản phẩm DIN / EN EN 50525-2-31
Chứng nhận UL AWM 1007 theo UL 758 (e-file number: E63634), 1569 theo UL 758 (e-file number: E63634)
Được chứng nhận HAR Đúng vậy
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Đúng vậy
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Chứng nhận CSA AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM I A theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00142/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® WIRE MS 1
Article number Conductor cross-section (mm2) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói Imp length per pu Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
4180400 0.5 xanh lá/vàng Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180401 0.5 màu đen Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180402 0.5 màu xanh Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180403 0.5 màu nâu Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180404 0.5 màu đỏ Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180405 0.5 trắng Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180406 0.5 màu xám Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180407 0.5 màu tím Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180409 0.5 màu cam Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180410 0.5 màu vàng Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180414 0.5 màu xanh đậm Vòng 100 2.2 9 kg/km
4180414K 0.5 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 3000 2.2 9 kg/km
4180500 0.75 xanh lá/vàng Vòng 100 2.4 14 kg/km
4180501 0.75 màu đen Vòng 100 2.4 14 kg/km
4180501K 0.75 màu đen Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.4 14 kg/km
4180502 0.75 màu xanh Vòng 100 2.4 14 kg/km
4180503 0.75 màu nâu Vòng 100 2.4 14 kg/km
4180503K 0.75 màu nâu Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.4 13 kg/km
4180504 0.75 màu đỏ Vòng 100 2.4 14 kg/km
4180505 0.75 trắng Vòng 100 2.4 14 kg/km
4180506 0.75 màu xám Vòng 100 2.4 14 kg/km
4180507 0.75 màu tím Vòng 100 2.4 14 kg/km
4180514 0.75 màu xanh đậm Vòng 100 2.4 14 kg/km
4180514K 0.75 màu xanh đậm Hộp các-tông cỡ lớn 2500 2.4 14 kg/km
4180600 1 xanh lá/vàng Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180600K 1 xanh lá/vàng Hộp các-tông cỡ lớn 2000 2.5 14 kg/km
4180601 1 màu đen Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180602 1 màu xanh Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180603 1 màu nâu Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180604 1 màu đỏ Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180605 1 trắng Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180606 1 màu xám Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180607 1 màu tím Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180609 1 màu cam Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180610 1 màu vàng Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180611 1 xanh lá cây Vòng 100 2.5 15 kg/km
4180614 1 màu xanh đậm Vòng 100 2.5 15 kg/km