Cáp điều khiển ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 BK


Cáp điều khiển ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 BK
Cáp điều khiển ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 BK

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | 1500 |
| Loại bao bì lõi đơn | Hộp các-tông cỡ lớn |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Loại sản phẩm | Lõi đơn |
| Copper index | 14.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 96.750 lb |
| Trọng lượng | 20 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 450/750 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 13.7 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
| Điện áp định mức | 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL MTW, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo CSA TEW, 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL AWM |
Thiết kế sản phẩm
| Lõi đơn màu đơn sắc | màu đen |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 3.1 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Thiết kế hài hòa | H07V-K |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 1.5 mm² |
| Kích thước cáp | 1X1.5 |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Tiết diện dây dẫn chính | mm² |
| Số lõi | 1 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 16 AWG |
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
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 12.4 mm |
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
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo EN, đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL AWM, đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA TEW, đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo UL MTW |
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
| Được chứng nhận HAR | Đúng vậy |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® WIRE MS 2.1
| Article number | Conductor cross-section (mm2) | Lõi đơn màu đơn sắc | Loại bao bì lõi đơn | Chiều dài trên mỗi đơn vị đóng gói | Imp length per pu | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4160100 | 0.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160101 | 0.5 | màu đen | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160101K | 0.5 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160102 | 0.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160102K | 0.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160103 | 0.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160103K | 0.5 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160104 | 0.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160104K | 0.5 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160105 | 0.5 | trắng | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160105K | 0.5 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160106 | 0.5 | màu xám | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160106K | 0.5 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160107 | 0.5 | màu tím | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160107K | 0.5 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160108 | 0.5 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160109 | 0.5 | màu cam | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160109K | 0.5 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160110 | 0.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160111 | 0.5 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160114 | 0.5 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160114K | 0.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160126 | 0.5 | xanh dương/trắng | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160144 | 0.5 | trắng/xanh dương | Vòng | 100 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160144K | 0.5 | trắng/xanh dương | Hộp các-tông cỡ lớn | 3000 | 2.5 | 10 kg/km | |||
| 4160200 | 0.75 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160200K | 0.75 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160201 | 0.75 | màu đen | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160201K | 0.75 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160202 | 0.75 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160202K | 0.75 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160203 | 0.75 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160203K | 0.75 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160204 | 0.75 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160204K | 0.75 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160205 | 0.75 | trắng | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160205K | 0.75 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160206 | 0.75 | màu xám | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160206K | 0.75 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160207 | 0.75 | màu tím | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160207K | 0.75 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160208 | 0.75 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160209 | 0.75 | màu cam | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160209K | 0.75 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160210 | 0.75 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160211 | 0.75 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160214 | 0.75 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160214K | 0.75 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160226 | 0.75 | xanh dương/trắng | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160226K | 0.75 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160244 | 0.75 | trắng/xanh dương | Vòng | 100 | 2.7 | 14 kg/km | |||
| 4160244K | 0.75 | trắng/xanh dương | Hộp các-tông cỡ lớn | 2500 | 2.7 | 12 kg/km | |||
| 4160300 | 1 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160300K | 1 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160301 | 1 | màu đen | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160301K | 1 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160302 | 1 | màu xanh | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160302K | 1 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160303 | 1 | màu nâu | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160303K | 1 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160304 | 1 | màu đỏ | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160304K | 1 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160305 | 1 | trắng | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160305K | 1 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160306 | 1 | màu xám | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160306K | 1 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160307 | 1 | màu tím | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160307K | 1 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160308 | 1 | màu hồng | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160309 | 1 | màu cam | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160309K | 1 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160310 | 1 | màu vàng | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160310K | 1 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160311 | 1 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160314 | 1 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160314K | 1 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160326 | 1 | xanh dương/trắng | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160326K | 1 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160344 | 1 | trắng/xanh dương | Vòng | 100 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160344K | 1 | trắng/xanh dương | Hộp các-tông cỡ lớn | 2000 | 2.9 | 16 kg/km | |||
| 4160400 | 1.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160400K | 1.5 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160401 | 1.5 | màu đen | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160401K | 1.5 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160402 | 1.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160402K | 1.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160403 | 1.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160403K | 1.5 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160404 | 1.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160404K | 1.5 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160405 | 1.5 | trắng | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160405K | 1.5 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160406 | 1.5 | màu xám | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160406K | 1.5 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160407 | 1.5 | màu tím | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160407K | 1.5 | màu tím | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160408 | 1.5 | màu hồng | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160409 | 1.5 | màu cam | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160409K | 1.5 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160410 | 1.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160410K | 1.5 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160411 | 1.5 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160414 | 1.5 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160414K | 1.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160426 | 1.5 | xanh dương/trắng | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160426K | 1.5 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160444 | 1.5 | trắng/xanh dương | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160444K | 1.5 | trắng/xanh dương | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160446K | 1.5 | trắng/đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 1500 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160457 | 1.5 | trắng/vàng | Vòng | 100 | 3.1 | 20 kg/km | |||
| 4160500 | 2.5 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160500K | 2.5 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160501 | 2.5 | màu đen | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160501K | 2.5 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160502 | 2.5 | màu xanh | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160502K | 2.5 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160503 | 2.5 | màu nâu | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160503K | 2.5 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160504 | 2.5 | màu đỏ | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160504K | 2.5 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160505 | 2.5 | trắng | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160505K | 2.5 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160506 | 2.5 | màu xám | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160506K | 2.5 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160507 | 2.5 | màu tím | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160509 | 2.5 | màu cam | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160509K | 2.5 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160510 | 2.5 | màu vàng | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160510K | 2.5 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160511 | 2.5 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160514 | 2.5 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160514K | 2.5 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160526 | 2.5 | xanh dương/trắng | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160526K | 2.5 | xanh dương/trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160544 | 2.5 | trắng/xanh dương | Vòng | 100 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160544K | 2.5 | trắng/xanh dương | Hộp các-tông cỡ lớn | 900 | 3.7 | 37 kg/km | |||
| 4160600 | 4 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160600K | 4 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160601 | 4 | màu đen | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160601K | 4 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160602 | 4 | màu xanh | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160602K | 4 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160603 | 4 | màu nâu | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160603K | 4 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160604 | 4 | màu đỏ | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160604K | 4 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160605 | 4 | trắng | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160605K | 4 | trắng | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160606 | 4 | màu xám | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160607 | 4 | màu tím | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160609 | 4 | màu cam | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160609K | 4 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 4.3 | 44 kg/km | |||
| 4160610 | 4 | màu vàng | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160610K | 4 | màu vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160611 | 4 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160614 | 4 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160614K | 4 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 600 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160626 | 4 | xanh dương/trắng | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160644 | 4 | trắng/xanh dương | Vòng | 100 | 4.3 | 45 kg/km | |||
| 4160700 | 6 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160700K | 6 | xanh lá/vàng | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160701 | 6 | màu đen | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160701K | 6 | màu đen | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160702 | 6 | màu xanh | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160702K | 6 | màu xanh | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160703 | 6 | màu nâu | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160703K | 6 | màu nâu | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160704 | 6 | màu đỏ | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160704K | 6 | màu đỏ | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160705 | 6 | trắng | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160706 | 6 | màu xám | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160706K | 6 | màu xám | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160707 | 6 | màu tím | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160709 | 6 | màu cam | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160709K | 6 | màu cam | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160710 | 6 | màu vàng | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160711 | 6 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160714 | 6 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160714K | 6 | màu xanh đậm | Hộp các-tông cỡ lớn | 400 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160726 | 6 | xanh dương/trắng | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160744 | 6 | trắng/xanh dương | Vòng | 100 | 4.8 | 63 kg/km | |||
| 4160800 | 10 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160801 | 10 | màu đen | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160802 | 10 | màu xanh | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160803 | 10 | màu nâu | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160804 | 10 | màu đỏ | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160805 | 10 | trắng | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160806 | 10 | màu xám | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160809 | 10 | màu cam | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160810 | 10 | màu vàng | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160811 | 10 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160814 | 10 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160826 | 10 | xanh dương/trắng | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160844 | 10 | trắng/xanh dương | Vòng | 100 | 6.5 | 120 kg/km | |||
| 4160900 | 16 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160901 | 16 | màu đen | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160902 | 16 | màu xanh | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160903 | 16 | màu nâu | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160904 | 16 | màu đỏ | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160905 | 16 | trắng | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160906 | 16 | màu xám | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160909 | 16 | màu cam | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160910 | 16 | màu vàng | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160911 | 16 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4160914 | 16 | màu xanh đậm | Vòng | 100 | 8.6 | 185 kg/km | |||
| 4161000 | 25 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161001 | 25 | màu đen | Vòng | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161002 | 25 | màu xanh | Vòng | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161003 | 25 | màu nâu | Vòng | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161004 | 25 | màu đỏ | Vòng | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161005 | 25 | trắng | Vòng | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161006 | 25 | màu xám | Vòng | 100 | 9.8 | 261 kg/km | |||
| 4161009 | 25 | màu cam | Vòng | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161010 | 25 | màu vàng | Vòng | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161011 | 25 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 9.8 | 260 kg/km | |||
| 4161100 | 35 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161101 | 35 | màu đen | Vòng | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161102 | 35 | màu xanh | Vòng | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161104 | 35 | màu đỏ | Vòng | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161105 | 35 | trắng | Vòng | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161106 | 35 | màu xám | Vòng | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161109 | 35 | màu cam | Vòng | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161111 | 35 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 11.3 | 360 kg/km | |||
| 4161200 | 50 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 13.5 | 535 kg/km | |||
| 4161201 | 50 | màu đen | Vòng | 100 | 13.5 | 535 kg/km | |||
| 4161202 | 50 | màu xanh | Vòng | 100 | 13.5 | 535 kg/km | |||
| 4161211 | 50 | xanh lá cây | Vòng | 100 | 13.5 | 535 kg/km | |||
| 4161300 | 70 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 15.6 | 735 kg/km | |||
| 4161301 | 70 | màu đen | Vòng | 100 | 15.6 | 735 kg/km | |||
| 4161400 | 95 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 17.8 | 930 kg/km | |||
| 4161401 | 95 | màu đen | Vòng | 100 | 17.8 | 930 kg/km | |||
| 4161402 | 95 | màu xanh | Vòng | 100 | 17.8 | 930 kg/km | |||
| 4161406 | 95 | màu xám | Vòng | 100 | 17.8 | 930 kg/km | |||
| 4161500 | 120 | xanh lá/vàng | Vòng | 100 | 19.4 | 1160 kg/km | |||
| 4161501 | 120 | màu đen | Vòng | 100 | 19.4 | 1160 kg/km | |||
| 4161502 | 120 | màu xanh | Vòng | 100 | 19.4 | 1160 kg/km | |||
| 4161505 | 120 | trắng | Vòng | 100 | 19.4 | 1160 kg/km |