Cáp điều khiển ÖLFLEX® FIRE 6387 MC 2 x 2.5 OG
Cáp nguồn và cáp điều khiển; U0/U: 300/500 V; LSZH; Lắp đặt cố định



Cáp điều khiển ÖLFLEX® FIRE 6387 MC 2 x 2.5 OG
Cáp nguồn và cáp điều khiển; U0/U: 300/500 V; LSZH; Lắp đặt cố định
Cáp điều khiển ÖLFLEX® FIRE 6387 MC 2 x 2.5 OG
150.240₫
/

Cáp điều khiển ÖLFLEX® FIRE 6387 MC 2 x 2.5 OG
150.240₫
/
Còn hàng (23250)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Fire-resistant, multi-core control cable, with 0.3/0.5 kV nominal voltage
Low smoke density in the event of fire (according to DIN EN IEC 61034-2), with mica-based tape protection, Does not produce corrosive acids or hazardous gases in the event of a fire, due to halogen free core insulation and sheath compound accordingto DIN EN IEC 60754-1
Low corrosiveness of gases in the event of fire (according to DIN EN IEC 60754-2)
Flame retardant cable design with XLPE and LSHF insulation reduces the risk of flame propagation and high smoke density in the event of a fire
Conforms to SS 299 PLS Class 1A and BS 6387 Cat. CWZ fire safety standards; tested and certified according to IEC 60092-350
TÜV SÜD PSB tested and certified for Singapore market.
Đơn đăng ký
Specially designed for wiring applications in critical life safety systems, such as emergency lighting systems
Can be used for mobile and stationary power supply or emergency power supply via generators or battery storage systems
Suitable for environments with ambient temperatures between -30°C to +90°C
Particularly useful in areas where prolonged circuit integrity in a fire situation is critical.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Thương hiệu | ÖLFLEX® |
| Copper index | 48.000 kg/km |
| Trọng lượng | 118 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 300/500 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện áp thử nghiệm | 3.5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu cam |
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 2: nhiều dây |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 10.5 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Số lõi | 2 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 2.5 mm² |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyethylene liên kết chéo |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 2x2.5 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Hợp chất không halogen |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | XLPE |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | LSZH |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Không halogen theo | IEC 60754-1, IEC 60754-2 |
| Chống dầu | Không |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-22 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 105.0 mm |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from ÖLFLEX® FIRE 6387 MC Control
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3806560 | 2 | Không | 1 | 69 kg/km | |||||
| 3806561 | 2 | Không | 1 | 69 kg/km | |||||
| 3806562 | 2 | Không | 1 | 69 kg/km | |||||
| 3806563 | 3 | Không | 1 | 88 kg/km | |||||
| 3806564 | 4 | Không | 1 | 110 kg/km | |||||
| 3806565 | 5 | Đúng vậy | 1 | 136 kg/km | |||||
| 3806566 | 7 | Không | 1 | 170 kg/km | |||||
| 3806567 | 8 | Không | 1 | 199 kg/km | |||||
| 3806568 | 10 | Không | 1 | 255 kg/km | |||||
| 3806569 | 12 | Không | 1 | 281 kg/km | |||||
| 3806570 | 14 | Không | 1 | 321 kg/km | |||||
| 3806571 | 16 | Không | 1 | 367 kg/km | |||||
| 3806572 | 19 | Không | 1 | 420 kg/km | |||||
| 3806573 | 24 | Không | 1 | 545 kg/km | |||||
| 3806574 | 27 | Không | 1 | 588 kg/km | |||||
| 3806575 | 30 | Không | 1 | 663 kg/km | |||||
| 3806576 | 33 | Không | 1 | 706 kg/km | |||||
| 3806577 | 37 | Không | 1 | 782 kg/km | |||||
| 3806578 | 61 | Không | 1 | 1257 kg/km | |||||
| 3806580 | 2 | Không | 1.5 | 88 kg/km | |||||
| 3806581 | 2 | Không | 1.5 | 88 kg/km | |||||
| 3806582 | 2 | Không | 1.5 | 88 kg/km | |||||
| 3806583 | 3 | Không | 1.5 | 115 kg/km | |||||
| 3806584 | 4 | Không | 1.5 | 147 kg/km | |||||
| 3806585 | 5 | Đúng vậy | 1.5 | 182 kg/km | |||||
| 3806586 | 7 | Không | 1.5 | 230 kg/km | |||||
| 3806587 | 8 | Không | 1.5 | 268 kg/km | |||||
| 3806588 | 10 | Không | 1.5 | 346 kg/km | |||||
| 3806589 | 12 | Không | 1.5 | 383 kg/km | |||||
| 3806590 | 14 | Không | 1.5 | 438 kg/km | |||||
| 3806591 | 16 | Không | 1.5 | 502 kg/km | |||||
| 3806592 | 19 | Không | 1.5 | 576 kg/km | |||||
| 3806593 | 24 | Không | 1.5 | 749 kg/km | |||||
| 3806594 | 27 | Không | 1.5 | 810 kg/km | |||||
| 3806595 | 30 | Không | 1.5 | 913 kg/km | |||||
| 3806596 | 33 | Không | 1.5 | 974 kg/km | |||||
| 3806597 | 37 | Không | 1.5 | 1081 kg/km | |||||
| 3806598 | 61 | Không | 1.5 | 1746 kg/km | |||||
| 3806600 | 2 | Không | 2.5 | 118 kg/km | |||||
| 3806601 | 2 | Không | 2.5 | 118 kg/km | |||||
| 3806602 | 2 | Không | 2.5 | 118 kg/km | |||||
| 3806603 | 3 | Không | 2.5 | 157 kg/km | |||||
| 3806605 | 5 | Đúng vậy | 2.5 | 253 kg/km | |||||
| 3806606 | 7 | Không | 2.5 | 322 kg/km | |||||
| 3806607 | 8 | Không | 2.5 | 376 kg/km | |||||
| 3806608 | 10 | Không | 2.5 | 485 kg/km | |||||
| 3806609 | 12 | Không | 2.5 | 541 kg/km | |||||
| 3806610 | 14 | Không | 2.5 | 621 kg/km | |||||
| 3806611 | 16 | Không | 2.5 | 713 kg/km | |||||
| 3806612 | 19 | Không | 2.5 | 821 kg/km | |||||
| 3806613 | 24 | Không | 2.5 | 1066 kg/km | |||||
| 3806614 | 27 | Không | 2.5 | 1158 kg/km | |||||
| 3806615 | 30 | Không | 2.5 | 1305 kg/km | |||||
| 3806616 | 33 | Không | 2.5 | 1396 kg/km | |||||
| 3806617 | 37 | Không | 2.5 | 1552 kg/km | |||||
| 3806618 | 61 | Không | 2.5 | 2517 kg/km |