UNITRONIC® LiY(ST)Y TP 2x2x18 AWG GY

UNITRONIC® LiY(ST)Y TP 2x2x18 AWG GY
UNITRONIC® LiY(ST)Y TP 2x2x18 AWG GY
62.496₫
/

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 39.000 kg/km |
| Trọng lượng | 78 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) | 300 |
| Điện áp thử nghiệm | 1.5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 1.3 |
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 5.6 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Kích thước cáp | 2X2X16 AWG |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 2x2 |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 2 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Cặp xoắn |
| Mã hóa màu dây dẫn | DIN 47100 |
| Loại sàng lọc tổng quát | Tấm nhựa cán nhôm |
| Số lõi | 4 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 16 AWG |
| Cáp sợi Li | LiY(ST)Y-TP |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Màu RAL của vỏ bọc cáp | RAL 7032 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -30 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 80 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 56.0 mm |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 2464 theo UL 758 (e-file number: E 63634) |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® LiY(ST)Y TP
| Article number | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3802854 | 2 | 16 AWG | 5.1 | 41 kg/km | ||
| 3802855 | 2 | 16 AWG | 4.6 | 31 kg/km | ||
| 3802856 | 2 | 24 AWG | 4.0 | 21 kg/km | ||
| 3803952 | 4 | 24 AWG | 6.0 | 33 kg/km | ||
| 3803953 | 6 | 24 AWG | 5.80 | 42 kg/km | ||
| 3803954 | 8 | 24 AWG | 6.4 | 51 kg/km | ||
| 3803955 | 10 | 24 AWG | 6.9 | 59 kg/km | ||
| 3803960 | 4 | 16 AWG | 5.6 | 42 kg/km | ||
| 3803961 | 6 | 16 AWG | 6.4 | 54 kg/km | ||
| 3803962 | 8 | 16 AWG | 7.1 | 66 kg/km | ||
| 3803963 | 10 | 16 AWG | 7.7 | 79 kg/km | ||
| 3803970 | 2 | 16 AWG | 4.6 | 48 kg/km | ||
| 3803971 | 4 | 16 AWG | 5.6 | 78 kg/km | ||
| 3803972 | 6 | 16 AWG | 6.4 | 99 kg/km | ||
| 3803973 | 8 | 16 AWG | 7.1 | 123 kg/km | ||
| 3803974 | 10 | 16 AWG | 7.7 | 147 kg/km | ||
| 3803980 | 2 | 16 AWG | 6.3 | 68 kg/km | ||
| 3803981 | 4 | 16 AWG | 8.2 | 111 kg/km | ||
| 3803982 | 6 | 16 AWG | 9.6 | 141 kg/km | ||
| 3803983 | 8 | 16 AWG | 10.8 | 176 kg/km | ||
| 3803984 | 10 | 16 AWG | 11.8 | 213 kg/km | ||
| 3803990 | 4 | 16 AWG | 6.3 | 58 kg/km | ||
| 3803991 | 6 | 16 AWG | 7.3 | 73 kg/km | ||
| 3803992 | 8 | 16 AWG | 8.1 | 90 kg/km | ||
| 3803993 | 10 | 16 AWG | 8.8 | 108 kg/km |