Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 32.900  kg/km
Trọng lượng 85 kg/km
Đặc tính điện
Dung sai trở kháng đặc trưng danh định +/- 20%
Điện áp vận hành tối đa (không dùng để truyền tải điện) 30
Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến 120
Điện áp thử nghiệm 1  kV
Thiết kế sản phẩm
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Số cặp 2
Đường kính danh nghĩa của lõi 1.62
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Thiết kế đầu dẫn 7 dây
Loại mắc cạn Cặp xoắn
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.8  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 4
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.205  mm²
Cáp sợi Li Li2Y(ST)CH
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyetylen
Số hiệu/kích thước dây dẫn 2x2x24AWG
Vật liệu nền của vỏ ngoài Hợp chất không halogen
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PE
Màu RAL của vỏ bọc cáp RAL 7032
Có lớp chống nhiễu

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt LSZH
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Không halogen theo IEC 60754-1
Chống dầu

Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -30
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 80
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -30 °C đến 80 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 88.0  mm
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ST21088 Li2Y(ST)CH LSHF
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
3802000 2 0.205 5.90 46 kg/km
3802001 4 0.205 8.8 85 kg/km