UNITRONIC® LAN 250 UTP CAT6 4X2XAWG23
cáp Ethernet; Lắp đặt cố định; Cat.6; U/UTP; PVC; màu xám

UNITRONIC® LAN 250 UTP CAT6 4X2XAWG23
cáp Ethernet; Lắp đặt cố định; Cat.6; U/UTP; PVC; màu xám
UNITRONIC® LAN 250 UTP CAT6 4X2XAWG23

UNITRONIC® LAN 250 UTP CAT6 4X2XAWG23
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
High transmission rate up to 250MHz, 23AWG solid conductor LAN cable
Higher signal noise ratio (SNR) compared to CAT.5e cables, supports up to 33m of gigabit ethernet connection in high crosstalk conditions
Cost-effective yet high-performance cable run of up to 100m, according to IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2 and EN 50173
Flame retardant cable design according to IEC 60332-1-2 reduces the risk of flame propagation
Halogen-free outer sheath according to IEC 60754-1
Also comes in PVC and LSZH variants with ex-stock availability to accommodate various cabling and organisational needs.
Đơn đăng ký
For data transmission in a single computer connection or connections linking multiple LAN devices
Suitable for horizontal cabling in office buildings, and especially for populated or enclosed areas with poor ventilation
Commonly used for 1000 Mbits/s networks, such as VOIP, IP, Camera and IP TV
Suitable for environments with ambient temperatures between -20°C to +70°C.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | cáp Ethernet |
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Copper index | 18.950 kg/km |
| Trọng lượng | 40 kg/km |
Đặc tính điện
| Trở kháng xung danh định khi dòng điện tăng đột biến | 100 |
| Các tốc độ truyền dữ liệu có thể đạt được | 1000 |
| Điện áp thử nghiệm | 2.5 kV |
Thiết kế sản phẩm
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Số cặp | 4 |
| Đường kính danh nghĩa của lõi | 0.95 |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 6.20 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng trần |
| Lớp chống nhiễu, viết tắt | U/UTP |
| Số lõi | 8 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 23 AWG |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyetylen |
| Số hiệu/kích thước dây dẫn | 4x2 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PE |
| Tiêu chuẩn hệ thống | EIA/TIA-568 |
| Có lớp giáp | Không |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Số lượng dây đấu | 1 |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Không |
| Loại cáp Ethernet | Cat.6 |
| Cáp Kết nối nhanh (FC) | Không |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 70 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -20 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 24.8 mm |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® LAN 250 UTP CAT6 4X2XAWG23
| Article number | Tiêu chuẩn hệ thống | Số hiệu/kích thước dây dẫn | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa |
|---|---|---|---|---|
| 3801501K | EIA/TIA-568 | 4x2 | 6.20 |