Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Lõi đơn
Copper index 14.400  kg/km
Trọng lượng 23 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện áp thử nghiệm 3  kV
Thiết kế sản phẩm
Hình dạng cáp Vòng
Lõi đơn màu đơn sắc màu đỏ
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 3.2  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Số lõi 1
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1.5  mm²
Kích thước cáp 1X1.5
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
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -20
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 3 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -20 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 9.6  mm
Không halogen

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận HAR

Dấu CE

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® WIRE V-90HT
Article number Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Lõi đơn màu đơn sắc Loại bao bì lõi đơn Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Imp outer diam of core nom Đường kính danh nghĩa của lõi Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
3801000 0.5 xanh lá/vàng 11 kg/km
3801001 0.5 màu đen 11 kg/km
3801002 0.5 màu xanh 11 kg/km
3801003 0.5 màu nâu 11 kg/km
3801004 0.5 màu đỏ 11 kg/km
3801005 0.5 trắng 11 kg/km
3801006 0.5 màu xám 11 kg/km
3801007 0.5 màu tím 11 kg/km
3801008 0.5 màu hồng 11 kg/km
3801009 0.5 màu cam 11 kg/km
3801010 0.75 xanh lá/vàng 14 kg/km
3801011 0.75 màu đen 14 kg/km
3801012 0.75 màu xanh 14 kg/km
3801013 0.75 màu nâu 14 kg/km
3801014 0.75 màu đỏ 14 kg/km
3801015 0.75 trắng 14 kg/km
3801016 0.75 màu xám 14 kg/km
3801017 0.75 màu tím 14 kg/km
3801018 0.75 màu hồng 14 kg/km
3801019 0.75 màu cam 14 kg/km
3801020 1 xanh lá/vàng 17 kg/km
3801021 1 màu đen 17 kg/km
3801022 1 màu xanh 17 kg/km
3801023 1 màu nâu 17 kg/km
3801024 1 màu đỏ 17 kg/km
3801025 1 trắng 17 kg/km
3801026 1 màu xám 17 kg/km
3801027 1 màu tím 17 kg/km
3801028 1 màu hồng 17 kg/km
3801029 1 màu cam 17 kg/km
3801030 1.5 xanh lá/vàng 23 kg/km
3801031 1.5 màu đen 23 kg/km
3801032 1.5 màu xanh 23 kg/km
3801033 1.5 màu nâu 23 kg/km
3801034 1.5 màu đỏ 23 kg/km
3801035 1.5 trắng 23 kg/km
3801036 1.5 màu xám 23 kg/km
3801037 1.5 màu tím 23 kg/km
3801038 1.5 màu hồng 23 kg/km
3801039 1.5 màu cam 23 kg/km
3801040 2.5 xanh lá/vàng 34 kg/km
3801041 2.5 màu đen 34 kg/km
3801042 2.5 màu xanh 34 kg/km
3801043 2.5 màu nâu 34 kg/km
3801044 2.5 màu đỏ 34 kg/km
3801045 2.5 trắng 34 kg/km
3801046 2.5 màu xám 34 kg/km
3801047 2.5 màu tím 34 kg/km
3801048 2.5 màu hồng 34 kg/km
3801049 2.5 màu cam 34 kg/km
3801050 4 xanh lá/vàng 54 kg/km
3801051 4 màu đen 54 kg/km
3801052 4 màu xanh 54 kg/km
3801053 4 màu nâu 54 kg/km
3801054 4 màu đỏ 54 kg/km
3801054A 4 màu đỏ 55 kg/km
3801055 4 trắng 54 kg/km
3801056 4 màu xám 54 kg/km
3801057 4 màu tím 54 kg/km
3801058 4 màu hồng 54 kg/km
3801059 4 màu cam 54 kg/km
3801060 6 xanh lá/vàng 88 kg/km
3801061 6 màu đen 88 kg/km
3801061A 6 màu đen 89 kg/km
3801062 6 màu xanh 88 kg/km
3801063 6 màu nâu 87 kg/km
3801064 6 màu đỏ 88 kg/km
3801064A 6 màu đỏ 89 kg/km
3801065 6 trắng 88 kg/km
3801066 6 màu xám 87 kg/km
3801067 6 màu tím 87 kg/km
3801068 6 màu hồng 87 kg/km
3801069 6 màu cam 87 kg/km
3801070 10 xanh lá/vàng 138 kg/km
3801071 10 màu đen 138 kg/km
3801072 10 màu xanh 138 kg/km
3801073 10 màu nâu 138 kg/km
3801074 10 màu đỏ 138 kg/km
3801075 10 trắng 138 kg/km
3801076 10 màu xám 138 kg/km
3801077 10 màu tím 138 kg/km
3801078 10 màu hồng 138 kg/km
3801079 10 màu cam 138 kg/km
3801080 16 xanh lá/vàng 231 kg/km
3801081 16 màu đen 231 kg/km
3801082 16 màu xanh 231 kg/km
3801083 16 màu nâu 231 kg/km
3801084 16 màu đỏ 231 kg/km
3801085 16 trắng 231 kg/km
3801086 16 màu xám 231 kg/km
3801087 16 màu tím 231 kg/km
3801088 16 màu hồng 231 kg/km
3801089 16 màu cam 231 kg/km
3802410 25 xanh lá/vàng 305 kg/km
3802411 25 màu đen 305 kg/km
3802412 25 màu xanh 305 kg/km
3802413 25 màu nâu 305 kg/km
3802414 25 màu đỏ 305 kg/km
3802415 25 trắng 305 kg/km
3802416 25 màu xám 305 kg/km
3802417 25 màu tím 305 kg/km
3802418 25 màu hồng 305 kg/km
3802419 25 màu cam 305 kg/km
3802420 35 xanh lá/vàng 437 kg/km
3802421 35 màu đen 437 kg/km
3802422 35 màu xanh 437 kg/km
3802423 35 màu nâu 437 kg/km
3802424 35 màu đỏ 437 kg/km
3802425 35 trắng 437 kg/km
3802426 35 màu xám 437 kg/km
3802427 35 màu tím 437 kg/km
3802428 35 màu hồng 437 kg/km
3802429 35 màu cam 437 kg/km
3802430 50 xanh lá/vàng 588 kg/km
3802431 50 màu đen 588 kg/km
3802432 50 màu xanh 588 kg/km
3802433 50 màu nâu 588 kg/km
3802434 50 màu đỏ 588 kg/km
3802435 50 trắng 588 kg/km
3802436 50 màu xám 588 kg/km
3802437 50 màu tím 588 kg/km
3802438 50 màu hồng 588 kg/km
3802439 50 màu cam 588 kg/km
3802440 70 xanh lá/vàng 790 kg/km
3802441 70 màu đen 790 kg/km
3802442 70 màu xanh 790 kg/km
3802443 70 màu nâu 790 kg/km
3802444 70 màu đỏ 790 kg/km
3802445 70 trắng 790 kg/km
3802446 70 màu xám 790 kg/km
3802447 70 màu tím 790 kg/km
3802448 70 màu hồng 790 kg/km
3802449 70 màu cam 790 kg/km
3802450 95 xanh lá/vàng 1051 kg/km
3802451 95 màu đen 1051 kg/km
3802452 95 màu xanh 1051 kg/km
3802453 95 màu nâu 1051 kg/km
3802454 95 màu đỏ 1051 kg/km
3802455 95 trắng 1051 kg/km
3802456 95 màu xám 1051 kg/km
3802457 95 màu tím 1051 kg/km
3802458 95 màu hồng 1051 kg/km
3802459 95 màu cam 1051 kg/km
3802460 120 xanh lá/vàng 1330 kg/km
3802461 120 màu đen 1330 kg/km
3802462 120 màu xanh 1330 kg/km
3802463 120 màu nâu 1330 kg/km
3802464 120 màu đỏ 1330 kg/km
3802465 120 trắng 1330 kg/km
3802466 120 màu xám 1330 kg/km
3802467 120 màu tím 1330 kg/km
3802468 120 màu hồng 1330 kg/km
3802469 120 màu cam 1330 kg/km
3802470 150 xanh lá/vàng 1628 kg/km
3802471 150 màu đen 1628 kg/km
3802472 150 màu xanh 1628 kg/km
3802473 150 màu nâu 1628 kg/km
3802474 150 màu đỏ 1628 kg/km
3802475 150 trắng 1628 kg/km
3802476 150 màu xám 1628 kg/km
3802477 150 màu tím 1628 kg/km
3802478 150 màu hồng 1628 kg/km
3802479 150 màu cam 1628 kg/km
3802480 185 xanh lá/vàng 1984 kg/km
3802481 185 màu đen 1984 kg/km
3802482 185 màu xanh 1984 kg/km
3802483 185 màu nâu 1984 kg/km
3802484 185 màu đỏ 1984 kg/km
3802485 185 trắng 1984 kg/km
3802486 185 màu xám 1984 kg/km
3802487 185 màu tím 1984 kg/km
3802488 185 1984 kg/km
3802489 185 1984 kg/km
3802490 240 xanh lá/vàng 2514 kg/km
3802491 240 màu đen 2514 kg/km
3802492 240 màu xanh 2514 kg/km
3802493 240 màu nâu 2514 kg/km
3802494 240 màu đỏ 2514 kg/km
3802495 240 trắng 2514 kg/km
3802496 240 màu xám 2514 kg/km
3802497 240 màu tím 2514 kg/km
3802498 240 2514 kg/km
3802499 240 2514 kg/km
38010011 0.5 màu vàng 11 kg/km
38010012 0.5 xanh lá cây 11 kg/km
38010014 0.5 màu xanh đậm 11 kg/km
38010111 0.75 màu vàng 14 kg/km
38010114 0.75 màu xanh đậm 14 kg/km
38010211 1 màu vàng 17 kg/km
38010212 1 xanh lá cây 17 kg/km
38010214 1 màu xanh đậm 17 kg/km
38010311 1.5 màu vàng 23 kg/km
38010312 1.5 xanh lá cây 23 kg/km
38010411 2.5 màu vàng 34 kg/km
38010412 2.5 xanh lá cây 34 kg/km
38010414 2.5 màu xanh đậm 34 kg/km
38010511 4 màu vàng 54 kg/km
38010512 4 xanh lá cây 54 kg/km
38010514 4 màu xanh đậm 54 kg/km
38010611 6 màu vàng 87 kg/km
38010612 6 xanh lá cây 87 kg/km
38010711 10 màu vàng 138 kg/km
38010712 10 xanh lá cây 138 kg/km
38010714 10 màu xanh đậm 138 kg/km
38010811 16 màu vàng 231 kg/km
38010812 16 xanh lá cây 231 kg/km
38010814 16 màu xanh đậm 231 kg/km
38024111 25 màu vàng 305 kg/km
38024112 25 xanh lá cây 305 kg/km
38024114 25 màu xanh đậm 305 kg/km
38024211 35 màu vàng 437 kg/km
38024212 35 xanh lá cây 437 kg/km
38024214 35 màu xanh đậm 437 kg/km
38024311 50 màu vàng 588 kg/km
38024312 50 xanh lá cây 588 kg/km
38024314 50 màu xanh đậm 588 kg/km
38024411 70 màu vàng 790 kg/km
38024412 70 xanh lá cây 790 kg/km
38024414 70 màu xanh đậm 790 kg/km
38024511 95 màu vàng 1051 kg/km
38024512 95 xanh lá cây 1051 kg/km
38024514 95 màu xanh đậm 1051 kg/km
38024611 120 màu vàng 1330 kg/km
38024612 120 xanh lá cây 1330 kg/km
38024614 120 màu xanh đậm 1330 kg/km
38024711 150 màu vàng 1628 kg/km
38024712 150 xanh lá cây 1628 kg/km
38024714 150 màu xanh đậm 1628 kg/km
38024811 185 màu vàng 1984 kg/km
38024812 185 xanh lá cây 1984 kg/km
38024814 185 màu xanh đậm 1984 kg/km
38024911 240 màu vàng 2514 kg/km
38024912 240 xanh lá cây 2514 kg/km
38024914 240 màu xanh đậm 2514 kg/km