Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 134.210  kg/km
Copper index (lb) 1230.000  lb
Trọng lượng 487 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định 600 V AC rms according to (manufacturer specifications)
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Thiết kế sản phẩm
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu đen
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Đường kính ngoài danh nghĩa 17.6  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Thiết kế hài hòa H07RN-F
Số lõi 3
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 6  mm²
Kích thước cáp 3G6
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Vật liệu nền của vỏ ngoài Cao su
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Có lớp chống nhiễu

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt NR
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C to 60 °C max. conductor temperature
Chống dầu

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 7,5 × đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C to 90 °C max. conductor temperature
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 132.0  mm
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 60
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được chứng nhận HAR

Chứng nhận UL UL SOOW according to UL 62
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
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® POWER IX
Article number Số lõi Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
321003 3 Đúng vậy 6 487 kg/km
321204 4 Đúng vậy 4 455 kg/km
321404 4 Đúng vậy 2.5 327 kg/km