Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 672.000  kg/km
Copper index (lb) 4515.200  lb
Trọng lượng 880 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 1.8/3 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 0.277  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 6  kV
Định mức dòng hiện tại theo VDE 0298-4
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 70  mm²
Kích thước cáp 1X70
Có lớp chống nhiễu Không
Hình dạng cáp Vòng
Màu sắc vật liệu cách nhiệt tự nhiên
Số lõi 1
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Cao su
Cáp tiêu chuẩn miền Bắc nước Đức NSHXAFÖ 1.8/3 kV
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Đường kính ngoài tối đa 19.5
Vật liệu nền dùng để phủ Hợp chất không halogen
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Đúng vậy
Không halogen theo EN 50267-2-1, EN 50267-2-2
Được bảo vệ chống ngắn mạch và sự cố chạm đất Đúng vậy
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 90
Chống ozone Không
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -25
Chống tia UV Không
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 117.0  mm
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu Đúng vậy
Nhiệt độ bảo quản tối đa 70
Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 195.0  mm
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 70
Chống chịu thời tiết Không
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 10 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Khả năng chống cháy theo IEC 60332-1-2
Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn Không
Khả năng chống dầu theo VDE 0207-24
Đối với tải xoắn Không
Không halogen Đúng vậy
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Không
Được chứng nhận HAR Không
Tiêu chuẩn sản phẩm VDE VDE 0250-606
Được chứng nhận cUL Không
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Không
Dấu CE Không
Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR Eca
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Đúng vậy
Số chứng nhận EAC RU С-DE.ПБ74.В.00314/21
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
  • Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from NSHXAFÖ 1,8/3 kV
Article number Số lõi Including protective conductor Conductor cross-section (mm2) Imp outer dia cable sheath min Đường kính ngoài tối thiểu Imp outer diam cable sheath max Đường kính ngoài tối đa Copper index calc export Trọng lượng
3022673 1 Không 1.5 6.5 60 kg/km
3022674 1 Không 2.5 7 70 kg/km
3022675 1 Không 4 7.5 90 kg/km
3022676 1 Không 6 8 120 kg/km
3022677 1 Không 10 9 180 kg/km
3022678 1 Không 16 11.5 250 kg/km
3022679 1 Không 25 14 390 kg/km
3022680 1 Không 35 15.5 470 kg/km
3022681 1 Không 50 17.5 625 kg/km
3022682 1 Không 70 19.5 880 kg/km
3022683 1 Không 95 22.5 1190 kg/km
3022684 1 Không 120 25 1430 kg/km
3022685 1 Không 150 27.5 1750 kg/km
3022686 1 Không 185 30.5 2160 kg/km
3022687 1 Không 240 33.5 2718 kg/km
3022688 1 Không 300 37.5 3470 kg/km