NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X4 BK


NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X4 BK
NSHXAFÖ 1,8/3kV 1X4 BK

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp nguồn và cáp điều khiển |
| Copper index | 38.400 kg/km |
| Copper index (lb) | 258.040 lb |
| Trọng lượng | 90 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp danh định | U0/U: 1.8/3 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC |
| Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C | 5.09 Ω/km |
| Điện áp thử nghiệm | 6 kV |
| Định mức dòng hiện tại theo | VDE 0298-4 |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 4 mm² |
| Kích thước cáp | 1X4 |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu sắc vật liệu cách nhiệt | tự nhiên |
| Số lõi | 1 |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Cao su |
| Cáp tiêu chuẩn miền Bắc nước Đức | NSHXAFÖ 1.8/3 kV |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ | Không |
| Đường kính ngoài tối đa | 7.5 |
| Vật liệu nền dùng để phủ | Hợp chất không halogen |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy | Đúng vậy |
| Không halogen theo | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 |
| Được bảo vệ chống ngắn mạch và sự cố chạm đất | Đúng vậy |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 90 |
| Chống ozone | Không |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -25 |
| Chống tia UV | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 45.0 mm |
| Không chứa PWIS | Không |
| Lĩnh vực ứng dụng | Lắp đặt cố định |
| Chống dầu | Đúng vậy |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 70 |
| Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng | 75.0 mm |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 70 |
| Chống chịu thời tiết | Không |
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 6 lần đường kính ngoài |
| Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng | 10 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 90 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Khả năng chống cháy theo | IEC 60332-1-2 |
| Có thể ngâm trong nước vĩnh viễn | Không |
| Khả năng chống dầu theo | VDE 0207-24 |
| Đối với tải xoắn | Không |
| Không halogen | Đúng vậy |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được chứng nhận HAR | Không |
| Tiêu chuẩn sản phẩm VDE | VDE 0250-606 |
| Được chứng nhận cUL | Không |
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 | Không |
| Được UL chứng nhận | Không |
| Dấu CE | Không |
| Khóa học phòng cháy chữa cháy về CPR | Eca |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Đúng vậy |
| Số chứng nhận EAC | RU С-DE.ПБ74.В.00314/21 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Đúng vậy |
Tài liệu
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
- Sản phẩm thương mại, không phải sản phẩm LAPP.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from NSHXAFÖ 1,8/3 kV
| Article number | Số lõi | Including protective conductor | Conductor cross-section (mm2) | Imp outer dia cable sheath min | Đường kính ngoài tối thiểu | Imp outer diam cable sheath max | Đường kính ngoài tối đa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022673 | 1 | Không | 1.5 | 6.5 | 60 kg/km | ||||
| 3022674 | 1 | Không | 2.5 | 7 | 70 kg/km | ||||
| 3022675 | 1 | Không | 4 | 7.5 | 90 kg/km | ||||
| 3022676 | 1 | Không | 6 | 8 | 120 kg/km | ||||
| 3022677 | 1 | Không | 10 | 9 | 180 kg/km | ||||
| 3022678 | 1 | Không | 16 | 11.5 | 250 kg/km | ||||
| 3022679 | 1 | Không | 25 | 14 | 390 kg/km | ||||
| 3022680 | 1 | Không | 35 | 15.5 | 470 kg/km | ||||
| 3022681 | 1 | Không | 50 | 17.5 | 625 kg/km | ||||
| 3022682 | 1 | Không | 70 | 19.5 | 880 kg/km | ||||
| 3022683 | 1 | Không | 95 | 22.5 | 1190 kg/km | ||||
| 3022684 | 1 | Không | 120 | 25 | 1430 kg/km | ||||
| 3022685 | 1 | Không | 150 | 27.5 | 1750 kg/km | ||||
| 3022686 | 1 | Không | 185 | 30.5 | 2160 kg/km | ||||
| 3022687 | 1 | Không | 240 | 33.5 | 2718 kg/km | ||||
| 3022688 | 1 | Không | 300 | 37.5 | 3470 kg/km |