UNITRONIC® 300 22/15C



UNITRONIC® 300 22/15C
UNITRONIC® 300 22/15C

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| Loại sản phẩm | Cáp dữ liệu tần số thấp |
| Copper index | 51.300 kg/km |
| Copper index (lb) | 353.000 lb |
| Trọng lượng | 91 kg/km |
Đặc tính điện
| Điện áp thử nghiệm | 1.5 kV |
| Điện áp định mức | 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL/CSA |
Thiết kế sản phẩm
| Thiết kế đầu dẫn | dây sợi mảnh |
| Đường kính ngoài danh nghĩa | 7.9 mm |
| Vật liệu dẫn điện | Đồng mạ thiếc |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) | 0.38 mm² |
| Kích thước cáp | 15X22 AWG |
| Có lớp chống nhiễu |
|
| Xác định lõi | Màu sắc |
| Hình dạng cáp | Vòng |
| Màu của lớp vỏ ngoài | màu xám |
| Loại mắc cạn | Xoắn bó dây nhiều lớp |
| Tiết diện dây dẫn chính | AWG |
| Số lõi | 15 |
| Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | 22 AWG |
| Cáp sợi Li | LiYY |
| Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi | Polyvinylclorua |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài | Polyvinylclorua |
| Bao gồm dây nối đất bảo vệ |
|
| Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt | PVC |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PVC |
Đặc điểm sản phẩm
| Chống cháy |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu | -25 |
| Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định | -40 |
| Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định | 105 |
| Chống tia UV |
|
| Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định | 31.6 mm |
| Không chứa PWIS |
|
| Lĩnh vực ứng dụng | Linh hoạt |
| Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển | -25 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống dầu |
|
| Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định | 4 lần đường kính ngoài |
| Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định | -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn |
| Chống tia UV theo tiêu chuẩn | Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL |
| Đối với tải xoắn |
|
| Không halogen |
|
| Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa | 105 |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| cUR được công nhận |
|
| Được chứng nhận CSA |
|
| Chứng nhận UL AWM | 2464 theo UL 758 (e-file number: E100338) |
| Chứng nhận UL | UL CMG theo UL 444 (e-file number: E130334) |
| Được chứng nhận cUL |
|
| Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 |
|
| Được UL chứng nhận |
|
| Dấu CE |
|
| Chứng nhận cUL | cUL CMG theo CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E130334) |
| Được UL công nhận |
|
| Được chứng nhận bởi VDE |
|
| Chứng nhận CSA | AWM I A theo CSA C22.2 No. 210 |
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
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® 300
| Article number | Số lõi | Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) | Imp outer dia cable sheath nom | Đường kính ngoài danh nghĩa | Copper index calc export | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301602 | 2 | 16 AWG | 6.7 | 83 kg/km | ||
| 301802 | 2 | 18 AWG | 6.1 | 61 kg/km | ||
| 302003 | 3 | 20 AWG | 6.0 | 60 kg/km | ||
| 302006 | 6 | 20 AWG | 7.5 | 97 kg/km | ||
| 302020 | 20 | 20 AWG | 12.6 | 259 kg/km | ||
| 302025 | 25 | 20 AWG | 14.1 | 354 kg/km | ||
| 302204 | 4 | 22 AWG | 5 | 33 kg/km | ||
| 302210 | 10 | 22 AWG | 7 | 67 kg/km | ||
| 302215 | 15 | 22 AWG | 7.9 | 91 kg/km | ||
| 302220 | 20 | 22 AWG | 9 | 148 kg/km | ||
| 302225 | 25 | 22 AWG | 10.5 | 188 kg/km | ||
| 302410 | 10 | 24 AWG | 6.4 | 52 kg/km |