Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu UNITRONIC®
Loại sản phẩm Cáp dữ liệu tần số thấp
Copper index 35.700  kg/km
Copper index (lb) 239.900  lb
Trọng lượng 68 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp thử nghiệm 1.5  kV
Điện áp định mức 300 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL/CSA
Thiết kế sản phẩm
Thiết kế đầu dẫn dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 6.4  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng mạ thiếc
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 0.38  mm²
Kích thước cáp 6X22 AWG
Có lớp chống nhiễu Đúng vậy
Xác định lõi Màu sắc
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính AWG
Số lõi 6
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 22 AWG
Cáp sợi Li LiYCY
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Polyvinylclorua
Bao gồm dây nối đất bảo vệ Không
Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PVC
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống tia UV Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 38.4  mm
Không chứa PWIS Không
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt, Lắp đặt cố định
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống dầu Đúng vậy
Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL
Đối với tải xoắn Đúng vậy
Không halogen Không
Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 105
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận CSA Đúng vậy
Chứng nhận UL AWM 2464 theo UL 758 (e-file number: E100338)
Chứng nhận UL UL CMG theo UL 444 (e-file number: E130334), UL PLTC theo UL 13 (e-file number: E216027), UL ITC theo UL 2250 (e-file number: E196134)
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Đã thử nghiệm khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn UN/ECE-R118 Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Đúng vậy
Chứng nhận cUL cUL CMG theo CSA C22.2 No. 214 (e-file number: E130334)
Được UL công nhận Đúng vậy
Được chứng nhận bởi VDE Không
Chứng nhận CSA AWM I A theo CSA C22.2 No. 210, AWM I B theo CSA C22.2 No. 210, AWM II A theo CSA C22.2 No. 210, AWM II B theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Đúng vậy
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® 300 S
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng
301602S 2 16 AWG 7.6 101 kg/km
301606S 6 16 AWG 9.9 210 kg/km
301802S 2 18 AWG 6.8 75 kg/km
301803S 3 18 AWG 7.3 85 kg/km
301804S 4 18 AWG 7.9 104 kg/km
301825S 25 18 AWG 16.8 448 kg/km
302002S 2 20 AWG 6.3 60 kg/km
302004S 4 20 AWG 7.3 88 kg/km
302006S 6 20 AWG 8.4 119 kg/km
302206S 6 22 AWG 6.4 68 kg/km