Bộ chuyển đổi GOF Duplex LC SM APC GR /4PC





Bộ chuyển đổi GOF Duplex LC SM APC GR /4PC
Bộ chuyển đổi GOF Duplex LC SM APC GR /4PC

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Ghép nối sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | 4 ghép nối |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại cáp sợi quang | GOF |
| Loại lắp đặt | kẹp vào |
| Đơn vị giao hàng | 4.000 |
| Trọng lượng | 0.003 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Góc của vỏ ngoài đầu nối | 180 |
| Chiều dài tổng cộng | 25.6 |
| Có sẵn mặt bích |
|
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Ghép nối |
| Bề mặt tiếp xúc kiểu cắt | APC |
| Màu của nắp chống bụi | trắng |
| Có thể lắp ráp trực tiếp |
|
| Ống chống gập |
|
| Loại kết nối ghép nối | LC/LC |
| Mô tả bề mặt tiếp xúc theo kiểu cắt | tiếp điểm cơ thể theo góc nghiêng |
| Chiều rộng tổng thể | 13.3 |
| Nắp chống bụi |
|
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt | PEI |
| Biến thể đầu nối | Căn hộ hai tầng |
| Loại khóa | mà không có |
| Chiều cao tổng thể | 13.1 |
| Loại sợi phù hợp | Sợi quang đơn mode |
| Chất liệu của đầu sứ | Zirconia |
| Chiều rộng sợi phù hợp | 125 |
Đặc điểm sản phẩm
| Số chu kỳ chèn tối thiểu | 1000 |
| Nhiệt độ lắp ráp tối đa | 85 |
| Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Dữ liệu / tín hiệu |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | LC theo tiêu chuẩn IEC 61754-20 |
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ GOF adapter LC