Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Ghép nối sợi quang
Phạm vi cung cấp 4 ghép nối, bao gồm nắp chống bụi
Thương hiệu HITRONIC®
Loại cáp sợi quang GOF
Loại lắp đặt ốc vít
Đơn vị giao hàng 4.000
Trọng lượng 0.019 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Góc của vỏ ngoài đầu nối 180
Chiều dài tổng cộng 27.4
Có sẵn mặt bích Không
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Loại đầu nối Ghép nối
Bề mặt tiếp xúc kiểu cắt PC
Màu của nắp chống bụi vàng/trắng
Có thể lắp ráp trực tiếp Đúng vậy
Ống chống gập Không
Loại kết nối ghép nối ST/SC
Mô tả bề mặt tiếp xúc theo kiểu cắt tiếp xúc cơ thể
Chiều rộng tổng thể 9.3
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Nhựa acrylonitrile-butadiene-styrene
Nắp chống bụi Đúng vậy
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở, tên viết tắt ABS
Biến thể đầu nối Căn hộ hai tầng
Loại khóa mà không có
Chiều cao tổng thể 34.9
Loại sợi phù hợp Sợi quang đa chế độ
Chất liệu của đầu sứ Zirconia
Chiều rộng sợi phù hợp 125
Đặc điểm sản phẩm
Số chu kỳ chèn tối thiểu 1000
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 85
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -40
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Nhiệt độ hoạt động tối đa 85
Tiếp điểm với ứng dụng areact Dữ liệu / tín hiệu
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC SC theo tiêu chuẩn IEC 61754-4
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from GOF Adapter ST-SC
Article number Loại sợi phù hợp
29421199 Sợi quang đa chế độ
29421999 Sợi quang đơn mode