Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Dây mấu dây sợi quang
Phạm vi cung cấp bao gồm nắp chống bụi
Thương hiệu HITRONIC®
Loại sợi quang, tên gọi đầy đủ Sợi thủy tinh
Đơn vị giao hàng 12.000
Trọng lượng 0.011 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Cáp quang J-optical dùng trong nhà J-VH
Có thể lắp ráp trực tiếp

Có tính năng chống loài gặm nhấm

Số lượng sợi 12
Tổng chiều dài của cụm lắp ráp 2
Vật liệu nền của vỏ ngoài Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Kích thước tổng thể của sợi 242
Đặc điểm sản phẩm
Lĩnh vực ứng dụng Lắp đặt cố định
Chống dầu

Nhiệt độ bảo quản tối đa 70
Dùng cho việc uốn cong vĩnh viễn

Số chu kỳ chèn tối thiểu 1000
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Suy hao do chèn 0.25
Cáp quang, lõi đầu nối hình chữ nhật Trong nhà
Cáp quang, loại sợi quang OM3
Nhiệt độ lắp ráp tối đa 60
Chống thấm theo chiều dọc

Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -25
Nhiệt độ lắp đặt tối thiểu -10
Không thấm nước theo chiều ngang

Hệ thống lắp đặt cố định chịu lực kéo 5
Độ bền kéo sau khi lắp ráp 5
Có thể cuộn lại

Đối với tải xoắn

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC ST (BFOC) theo tiêu chuẩn IEC 61754-2
Được chứng nhận bởi Ecolab

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ GOF SIMPLEX pigtail
Article number Cáp quang, loại sợi quang Đường kính lõi sợi Đường kính lớp vỏ sợi quang Đường kính lớp phủ sơ cấp Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC Tổng chiều dài của cụm lắp ráp
29310102 OM1 SC theo tiêu chuẩn IEC 61754-4 2
29310202 OM2 SC theo tiêu chuẩn IEC 61754-4 2
29310302 OM3 SC theo tiêu chuẩn IEC 61754-4 2
29310402 OM4 SC theo tiêu chuẩn IEC 61754-4 2
29310902 OS2 SC theo tiêu chuẩn IEC 61754-4 2
29320102 OM1 ST (BFOC) theo tiêu chuẩn IEC 61754-2 2
29320202 OM2 ST (BFOC) theo tiêu chuẩn IEC 61754-2 2
29320302 OM3 ST (BFOC) theo tiêu chuẩn IEC 61754-2 2
29320402 OM4 ST (BFOC) theo tiêu chuẩn IEC 61754-2 2
29320902 OS2 ST (BFOC) theo tiêu chuẩn IEC 61754-2 2
29330102 OM1 LC theo tiêu chuẩn IEC 61754-20 2
29330202 OM2 LC theo tiêu chuẩn IEC 61754-20 2
29330302 OM3 LC theo tiêu chuẩn IEC 61754-20 2
29330402 OM4 LC theo tiêu chuẩn IEC 61754-20 2
29330902 OS2 LC theo tiêu chuẩn IEC 61754-20 2