Đầu nối quang GOF FC Đơn mốt /4PC
Đầu nối cáp sợi quang; FC; Phích cắm; Thẳng; Loại khóa: Khóa vít; Simplex;

Đầu nối quang GOF FC Đơn mốt /4PC
Đầu nối cáp sợi quang; FC; Phích cắm; Thẳng; Loại khóa: Khóa vít; Simplex;
Đầu nối quang GOF FC Đơn mốt /4PC

Đầu nối quang GOF FC Đơn mốt /4PC
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Lợi ích
Ideal for assembling, For assembly process: cable preparation/glueing/crimping/polishing, Assembly instructions can be found in the GOF assembly toolbox (not included in Lapp product range), Trained optical installers should be used in all connector assembly
Đơn đăng ký
For connector assemblies in production or laboratory environment
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối cáp sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | 4 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi, bao gồm ống chống xoắn (một màu) |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại cáp sợi quang | GOF |
| Đơn vị giao hàng | 4.000 |
| Trọng lượng | 0.005 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Chiều dài tổng cộng | 47.4 |
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Loại kết nối phích cắm | FC |
| Có thể lắp ráp trực tiếp | Không |
| Nắp chống bụi | Đúng vậy |
| Biến thể đầu nối | Simplex |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) | 2.8 |
| Loại khóa | Khóa vít |
| Loại sợi phù hợp | Sợi quang đơn mode |
| Chất liệu của đầu sứ | Zirconia |
| Đường kính đầu sứ | 2.5 |
Đặc điểm sản phẩm
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 85 |
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV | Không |
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Độ bền kéo sau khi lắp ráp | 100 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 80 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Dữ liệu / tín hiệu |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | FC-PC theo tiêu chuẩn IEC 61754-13 |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 481 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.