PCF CONNECTOR FSMA KẸP 2.2 /50 chiếc


PCF CONNECTOR FSMA KẸP 2.2 /50 chiếc
PCF CONNECTOR FSMA KẸP 2.2 /50 chiếc

Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Đầu nối cáp sợi quang |
| Phạm vi cung cấp | 50 đầu nối |
| Thương hiệu | HITRONIC® |
| Loại cáp sợi quang | PCF |
| Loại lắp đặt | kẹp |
| Đơn vị giao hàng | 50.000 |
| Trọng lượng | 0.009 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Loại lắp ráp | Có thể cấu hình tại hiện trường |
| Chiều dài tổng cộng | 33.1 |
| Có sẵn mặt bích |
|
| Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối | Thẳng |
| Loại đầu nối | Phích cắm |
| Loại kết nối phích cắm | F-SMA |
| Màu của nắp chống bụi | màu đỏ |
| Chất liệu ống chống gấp khúc, dạng ngắn | TPE |
| Có thể lắp ráp trực tiếp |
|
| Ống chống gập |
|
| Loại kết nối ghép nối | F-SMA |
| Màu của đầu nối | bạc |
| Nắp chống bụi màu RAL | RAL 3000 |
| Chất liệu ống chống xoắn | Chất đàn hồi nhiệt dẻo |
| Chiều rộng tổng thể | 8.1 |
| Ống chống gập màu RAL | RAL 9005 |
| Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở | Hợp kim niken-bạc |
| Nắp chống bụi |
|
| Có thể tái sử dụng |
|
| Biến thể đầu nối | Simplex |
| Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) | 2.2 |
| Màu của ống chống xoắn | màu đen |
| Loại kết nối tiếp điểm | Kết nối bằng vít |
| Chất liệu của đầu sứ | Hợp kim niken-bạc |
| Chiều rộng sợi phù hợp | 230 |
| Đường kính đầu sứ | 3.17 |
Đặc điểm sản phẩm
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 20 |
| Nhiệt độ bảo quản tối đa | 85 |
| Suy hao do chèn | 1.25 |
| Chống rung |
|
| Nhiệt độ bảo quản tối thiểu | -40 |
| Chống tia UV |
|
| Nhiệt độ hoạt động tối thiểu | -40 |
| Độ bền kéo sau khi lắp ráp | 80 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | 85 |
| Tiếp điểm với ứng dụng areact | Cáp sợi quang |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ PCF connector F-SMA
| Article number | Phạm vi cung cấp |
|---|---|
| 29135798 | 50 đầu nối, bao gồm ống chống xoắn (một màu), bao gồm nắp chống bụi |
| 29135799 | 4 đầu nối, bao gồm ống chống xoắn (một màu), bao gồm nắp chống bụi |
| 29136798 | 50 đầu nối, bao gồm ống chống xoắn (một màu), bao gồm nắp chống bụi |
| 29136799 | 4 đầu nối, bao gồm ống chống xoắn (một màu), bao gồm nắp chống bụi |