Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Đầu nối cáp sợi quang
Phạm vi cung cấp 4 đầu nối, bao gồm nắp chống bụi
Thương hiệu HITRONIC®
Loại cáp sợi quang PCF
Loại lắp đặt kẹp
Đơn vị giao hàng 4.000
Trọng lượng 0.009 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Loại lắp ráp Có thể cấu hình tại hiện trường
Chiều dài tổng cộng 84.6
Có sẵn mặt bích Không
Thiết kế vỏ ngoài của đầu nối Thẳng
Loại đầu nối Phích cắm
Loại kết nối phích cắm ST
Màu của nắp chống bụi màu đỏ
Chất liệu ống chống gấp khúc, dạng ngắn TPE
Có thể lắp ráp trực tiếp Không
Ống chống gập Đúng vậy
Màu của đầu nối bạc
Chất liệu ống chống xoắn Chất đàn hồi nhiệt dẻo
Chiều rộng tổng thể 9.5
Ống chống gập màu RAL RAL 9005
Vật liệu nền cho vỏ ngoài của nhà ở Hợp kim niken-bạc
Nắp chống bụi Đúng vậy
Có thể tái sử dụng Đúng vậy
Biến thể đầu nối Simplex
Diện tích tiết diện dây dẫn tối đa có thể kết nối (mm) 3
Đường kính đầu nối 9.5
Loại khóa Lưỡi lê
Màu của ống chống xoắn màu đen
Loại sợi phù hợp Simplex
Loại kết nối tiếp điểm Công nghệ đầu nối dạng vít
Chất liệu của đầu sứ Hợp kim niken-bạc
Chiều rộng sợi phù hợp 230
Đặc điểm sản phẩm
Chỉ số bảo vệ IP IP 20
Nhiệt độ bảo quản tối đa 85
Suy hao do chèn 1.25
Chống rung Không
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -40
Chống tia UV Không
Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -40
Độ bền kéo sau khi lắp ráp 80
Nhiệt độ hoạt động tối đa 85
Tiếp điểm với ứng dụng areact Cáp sợi quang
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from PCF connector ST(BFOC)
Article number Loại sợi phù hợp
29125798 Simplex
29125799 Simplex
29126798 Simplex
29126799 Simplex