Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Thương hiệu ÖLFLEX®
Loại sản phẩm Cáp nguồn và cáp điều khiển
Copper index 49.500  kg/km
Copper index (lb) 370.000  lb
Trọng lượng 119 kg/km
Đặc tính điện
Điện áp danh định U0/U: 0,6/1 kV Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo IEC
Điện trở tối đa của dây dẫn ở 20°C 19.5  Ω/km
Điện áp thử nghiệm 2  kV
Định mức dòng hiện tại theo NEC / NFPA 70
Điện áp định mức 600 V Giá trị hiệu dụng (rms) của dòng điện xoay chiều (AC) theo UL TC
Thiết kế sản phẩm
Đường kính danh nghĩa của lõi 2.29
Thiết kế đầu dẫn IEC 60228 loại 5: dây sợi mảnh
Đường kính ngoài danh nghĩa 8.0  mm
Vật liệu dẫn điện Đồng trần
Đường kính ngoài tối thiểu 7.44
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) 1  mm²
Kích thước cáp 3G1
Lớp cách nhiệt Nylon
Mức độ bao phủ quang học của lớp che chắn dạng bó dây, lớp che chắn tổng thể 85
Có lớp chống nhiễu

Xác định lõi Số
Hình dạng cáp Vòng
Màu của lớp vỏ ngoài màu xám
Loại mắc cạn Xoắn bó dây nhiều lớp
Tiết diện dây dẫn chính mm²
Loại sàng lọc tổng quát Tấm nhựa cán nhôm
Số lõi 3
Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) 18 AWG
Vật liệu nền dùng để làm lớp cách điện lõi Polyvinylclorua
Vật liệu nền của vỏ ngoài Nhựa nhiệt dẻo
Bao gồm dây nối đất bảo vệ

Vật liệu nền cho lớp cách điện lõi, tên viết tắt PVC
Đường kính ngoài tối đa 8.56
Đặc điểm sản phẩm
Chống cháy

Nhiệt độ, thỉnh thoảng được cập nhật tối thiểu -25
Nhiệt độ, mức tối thiểu cho hệ thống lắp đặt cố định -40
Nhiệt độ bảo quản tối thiểu -40
Nhiệt độ, giá trị tối đa đối với hệ thống lắp đặt cố định 105
Chống ozone

Chống tia UV

Bán kính uốn tối thiểu (mm), lắp đặt cố định 51.4  mm
Lĩnh vực ứng dụng Linh hoạt
Nhiệt độ tối đa của dây dẫn, thỉnh thoảng được di chuyển -25 °C đến 105 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo CSA AWM
Chống dầu

Nhiệt độ bảo quản tối đa 40
Chịu lực cơ học

Bán kính uốn tối thiểu tính bằng mm, uốn cong thỉnh thoảng 51.4  mm
Chống chịu thời tiết

Bán kính uốn tối thiểu, khi cố định 6 lần đường kính ngoài
Chịu nước

Bán kính uốn tối thiểu, uốn cong thỉnh thoảng 6 lần đường kính ngoài
Phù hợp để sử dụng theo quy định tại Chương 5 của Tiêu chuẩn Điện Quốc gia (NEC) Class I Division 2
Nhiệt độ, hệ thống lắp đặt cố định -40 °C đến 70 °C nhiệt độ tối đa của dây dẫn theo IEC
Khả năng chống cháy theo UL Vertical-Tray Flame Test
Khả năng chống dầu theo UL OILRES I
Chống tia UV theo tiêu chuẩn Chống tia nắng mặt trời theo tiêu chuẩn UL
Xoắn để +/- 150 °/m và min. -40 °C tối đa 2000 Các chu kỳ xoắn
Đối với tải xoắn

Không halogen

Nhiệt độ, thỉnh thoảng đạt mức tối đa 105
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
cUR được công nhận

Được chứng nhận CSA

Chứng nhận UL AWM 20886 theo UL 758 (e-file number: E100338)
Được chứng nhận HAR

Chứng nhận UL UL TC-ER theo UL 1277 (e-file number: E171371)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận cUL

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Chứng nhận cUL cUL CIC/TC 600V theo CSA C22.2 No. 239 (e-file number: E171371)
Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Chứng nhận CSA AWM I A theo CSA C22.2 No. 210
Số chứng nhận EAC ЕАЭС RU С-DE.АЮ64.В.00091/19
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ ÖLFLEX® CONTROL TM CY
Article number Số lõi Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (AWG) Bao gồm dây nối đất bảo vệ Tiết diện dây dẫn danh nghĩa (hệ mét) Imp outer dia cable sheath nom Đường kính ngoài danh nghĩa Copper index calc export Trọng lượng Sap net weight Copper index (lb)
280604CY 4 6 AWG Đúng vậy 16 22.9 1208 kg/km
280804CY 4 8 AWG Đúng vậy 10 18.5 857 kg/km 3170.000
281004CY 4 10 AWG Đúng vậy 6 15.3 552 kg/km 1911.000
281005CY 5 10 AWG Đúng vậy 6 16.6 613 kg/km 2460.000
281204CY 4 12 AWG Đúng vậy 4 12.3 315 kg/km 1333.000
281205CY 5 12 AWG Đúng vậy 4 14.2 388 kg/km 1630.000
281207CY 7 12 AWG Đúng vậy 4 15.3 674 kg/km 2172.000
281403CY 3 14 AWG Đúng vậy 2.5 9.7 180 kg/km 710.000
281404CY 4 14 AWG Đúng vậy 2.5 10.4 223 kg/km 911.000
281405CY 5 14 AWG Đúng vậy 2.5 11.5 268 kg/km 1080.000
281407CY 7 14 AWG Đúng vậy 2.5 12.4 327 kg/km 1430.000
281603CY 3 16 AWG Đúng vậy 1.5 8.7 144 kg/km 440.000
281604CY 4 16 AWG Đúng vậy 1.5 9.4 173 kg/km 600.000
281605CY 5 16 AWG Đúng vậy 1.5 10.2 189 kg/km 720.000
281607CY 7 16 AWG Đúng vậy 1.5 11.1 246 kg/km 943.000
281612CY 12 16 AWG Đúng vậy 1.5 14.9 426 kg/km 1512.000
281618CY 18 16 AWG Đúng vậy 1.5 17.1 552 kg/km 2270.000
281625CY 25 16 AWG Đúng vậy 1.5 19.4 710 kg/km 3050.000
281803CY 3 18 AWG Đúng vậy 1 8.0 119 kg/km 370.000
281804CY 4 18 AWG Đúng vậy 1 8.6 137 kg/km 410.000
281805CY 5 18 AWG Đúng vậy 1 9.3 149 kg/km 550.000
281807CY 7 18 AWG Đúng vậy 1 10 193 kg/km 690.000
281812CY 12 18 AWG Đúng vậy 1 12.8 332 kg/km 1090.000
281818CY 18 18 AWG Đúng vậy 1 15.5 438 kg/km 1533.441
281825CY 25 18 AWG Đúng vậy 1 17.4 574 kg/km 2220.000