AB-C8-M12MS-[L]PUR-SH
Pre-assembled sensor/actuator cable; Cable chain, Flexible; Shielded; Polyurethane; 1x8; M 12 (A-coded), Plug, Straight (180 °); Open end; 3 m

AB-C8-M12MS-[L]PUR-SH
Pre-assembled sensor/actuator cable; Cable chain, Flexible; Shielded; Polyurethane; 1x8; M 12 (A-coded), Plug, Straight (180 °); Open end; 3 m
AB-C8-M12MS-[L]PUR-SH

AB-C8-M12MS-[L]PUR-SH
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Product characteristics
Certificate
Lợi ích
Cost-saving due to quick and easy installation, Space-saving due to compact dimensions, Fast and easy error tracking, Integrated vibration protection (mechanical lock-in), Gold-plated contacts for low transfer resistance
Ứng dụng
For increased mechanical stress and harsh operating conditions
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Product type | Pre-assembled sensor/actuator cable |
| Brand | UNITRONIC® |
| valid fieldbus or Ethernet system | Sensor/Actuator |
| Delivery Unit | 50.000 |
| Weight | 0.2 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Number of cores | 8 |
| Cable dimension | 8X |
| Shielded |
|
| Basic material of outer sheath, short form | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Application area | Cable chain |
| IP protection rating | IP 65, IP 67 |
| Min. number of insertion cycles | 100 |
| Suitable for EX-applications |
|
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Product standard according to IEC | M12 according to IEC 61076-2-101 |
| UL certification | according to UL 2238 (e-file number: E249137) |
| Ecolab certified |
|
| DNV-certified |
|
| cUR recognized |
|
| cUL listed |
|
| CSA certified |
|
| UL listed |
|
| CE marked |
|
| cUL certification | according to CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137) |
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
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® SENSOR SH M12
| Article number | Basic material of outer sheath, short form | Number of cores | Assembly links length calc | Connector1 | Connector2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22260071 | PUR | 3 | |||
| 22260072 | PUR | 3 | |||
| 22260073 | PUR | 3 | |||
| 22260074 | PUR | 4 | |||
| 22260160 | PUR | 4 | |||
| 22260175 | PUR | 4 | |||
| 22260176 | PUR | 4 | |||
| 22260282 | PUR | 8 | |||
| 22260283 | PUR | 8 | |||
| 22260368 | PUR | 3 | |||
| 22260369 | PUR | 4 | |||
| 22260374 | PUR | 4 | |||
| 22260375 | PUR | 4 | |||
| 22260441 | PUR | 5 | |||
| 22260450 | PUR | 3 | |||
| 22260451 | PUR | 3 | |||
| 22260452 | PUR | 3 | |||
| 22260453 | PUR | 3 | |||
| 22260454 | PUR | 3 | |||
| 22260455 | PUR | 3 | |||
| 22260456 | PUR | 4 | |||
| 22260457 | PUR | 4 | |||
| 22260458 | PUR | 4 | |||
| 22260459 | PUR | 4 | |||
| 22260460 | PUR | 4 | |||
| 22260461 | PUR | 4 | |||
| 22260462 | PUR | 5 | |||
| 22260463 | PUR | 5 | |||
| 22260464 | PUR | 5 | |||
| 22260465 | PUR | 5 | |||
| 22260466 | PUR | 5 | |||
| 22260467 | PUR | 5 | |||
| 22260468 | PUR | 5 | |||
| 22260594 | PUR | 5 | |||
| 22260675 | PUR | 4 | |||
| 22260680 | PUR | 4 | |||
| 22260714 | PUR | 5 | |||
| 22260733 | PUR | 8 | |||
| 22260821 | PUR | 5 | |||
| 22260822 | PUR | 5 | |||
| 22260823 | PUR | 4 | |||
| 22260855 | PUR | 4 | |||
| 22260863 | PUR | 8 | |||
| 22260902 | PUR | 4 | |||
| 22260903 | PUR | 4 | |||
| 22260940 | PUR | 5 | |||
| 22260946 | PUR | 5 | |||
| 22260991 | PUR | 5 | |||
| 22261000 | PUR | 8 | |||
| 22261004 | PUR | 5 | |||
| 22261005 | PUR | 5 | |||
| 22261057 | PUR | 5 | |||
| 22261061 | PUR | 4 | |||
| 22261063 | PUR | 8 | |||
| 22261064 | PUR | 5 | |||
| 22261067 | PUR | 4 | |||
| 22261099 | PUR | 4 | |||
| 22261100 | PUR | 4 | |||
| 22262001 | PUR | 8 | |||
| 22262005 | PUR | 8 | |||
| 22262052 | PUR | 5 | |||
| 22262077 | PUR | 3 | |||
| 22262079 | PUR | 5 | |||
| 22262082 | PUR | 5 | |||
| 22262085 | PUR | 5 | |||
| 22262086 | PUR | 3 | |||
| 22262125 | PUR | 4 | |||
| 22262126 | PUR | 4 | |||
| 22262130 | PUR | 8 | |||
| 22262136 | PUR | 5 | |||
| 22262170 | PUR | 4 | |||
| 22262171 | PUR | 4 | |||
| 22262173 | PUR | 8 | |||
| 22262189 | PUR | 8 | |||
| 22262191 | PUR | 8 | |||
| 22262201 | PUR | 3 | |||
| 22262203 | PUR | 5 |