Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp cảm biến/bộ dẫn động đã được lắp ráp sẵn
Thương hiệu UNITRONIC®
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ Sensor/Actuator
Đơn vị giao hàng 50.000
Trọng lượng 0.36 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Số lõi 4
Kích thước cáp 4X
Có lớp chống nhiễu

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Chỉ số bảo vệ IP IP 65
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC M12 theo tiêu chuẩn IEC 61076-2-101
Chứng nhận UL theo UL 2238 (e-file number: E249137)
Được chứng nhận bởi Ecolab

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận CSA

Được UL chứng nhận

Dấu CE

Chứng nhận cUL theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Được UL công nhận

Được chứng nhận bởi VDE

Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® SENSOR M8-M12
Article number Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt Số lõi Assembly links length calc Connector1 Connector2
22260241 PUR 3
22260242 PUR 3
22260243 PUR 3
22260244 PUR 3
22260245 PUR 3
22260246 PUR 3
22260247 PUR 3
22260248 PUR 3
22260271 PUR 3
22260272 PUR 3
22260273 PUR 3
22260274 PUR 3
22262164 PUR 4
22262165 PUR 4