Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp bus đã được lắp ráp sẵn
Thương hiệu UNITRONIC®
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ CAN
Đơn vị giao hàng 1.000
Trọng lượng 0.03 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Kích thước cáp 5X
Có lớp chống nhiễu

Lớp chống nhiễu tính tương thích điện từ

Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Số lõi 5
Đặc điểm sản phẩm
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Chỉ số bảo vệ IP IP 65
Dùng trong các khu vực nguy hiểm

Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Được UL chứng nhận

Được chứng nhận bởi Ecolab

Dấu CE

Được chứng nhận bởi DNV

cUR được công nhận

Được UL công nhận

Được chứng nhận cUL

Được chứng nhận bởi VDE

Được chứng nhận CSA

Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 40
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
Tất cả các bài viết từ UNITRONIC® BUS CAN M12
Article number Connector1 Số lõi Assembly links length calc Connector2
22260789 5
22260790 5
22260791 5
22260792 5
22260793 5
22260794 5
22260795 5
22260796 5
22260797 5
22260798 5
22260799 5
22262004 5