Thuộc tính kỹ thuật

Thông tin chung
Loại sản phẩm Cáp cảm biến/bộ dẫn động đã được lắp ráp sẵn
Thương hiệu UNITRONIC®
hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ Sensor/Actuator
Đơn vị giao hàng 1.000
Trọng lượng 0.815 kg
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
Số lõi 4
Kích thước cáp 4X
Có lớp chống nhiễu Không
Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt PUR
Đặc điểm sản phẩm
Lĩnh vực ứng dụng Xích cáp
Chỉ số bảo vệ IP IP 65, IP 67, IP 68
Số chu kỳ chèn tối thiểu 100
Dùng trong các khu vực nguy hiểm Không
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC M12 theo tiêu chuẩn IEC 61076-2-101
Chứng nhận UL theo UL 2238 (e-file number: E249137)
Được chứng nhận bởi Ecolab Không
Được chứng nhận bởi DNV Không
cUR được công nhận Không
Được chứng nhận cUL Đúng vậy
Được chứng nhận CSA Không
Được UL chứng nhận Đúng vậy
Dấu CE Đúng vậy
Chứng nhận cUL theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137)
Được UL công nhận Không
Được chứng nhận bởi VDE Không
Số chứng nhận EAC Отказное письмо № 40
Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC Không bắt buộc
Tài liệu
Notes
  • Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
  • Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® SENSOR M12
Article number Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt Số lõi Assembly links length calc Connector1 Connector2
22260091 PUR 8
22260092 PUR 8
22260093 PUR 8
22260094 PUR 8
22260095 PUR 8
22260096 PUR 8
22260141 PUR 8
22260221 PUR 3
22260222 PUR 3
22260223 PUR 3
22260224 PUR 3
22260249 PUR 3
22260250 PUR 3
22260251 PUR 3
22260252 PUR 3
22260253 PUR 3
22260254 PUR 3
22260255 PUR 3
22260256 PUR 3
22260257 PUR 3
22260258 PUR 3
22260259 PUR 3
22260260 PUR 3
22260265 PUR 3
22260266 PUR 3
22260301 PUR 4
22260302 PUR 4
22260303 PUR 4
22260320 PUR 4
22260321 PUR 4
22260322 PUR 4
22260323 PUR 4
22260324 PUR 4
22260325 PUR 4
22260326 PUR 4
22260327 PUR 4
22260340 PUR 4
22260341 PUR 4
22260342 PUR 4
22260343 PUR 4
22260344 PUR 4
22260345 PUR 4
22260346 PUR 4
22260378 PUR 4
22260400 PUR 5
22260401 PUR 5
22260402 PUR 5
22260403 PUR 5
22260404 PUR 5
22260405 PUR 5
22260406 PUR 5
22260407 PUR 5
22260409 PUR 5
22260414 PUR 5
22260415 PUR 5
22260416 PUR 5
22260417 PUR 5
22260418 PUR 5
22260615 PUR 8
22260616 PUR 8
22260726 PUR 8
22260728 PUR 8
22260729 PUR 8
22260760 PUR 5
22260828 PUR 4
22260891 PUR 4
22260933 PUR 4
22262018 PUR 5
22262131 PUR 4