AB-C5-[L]PUR-M12FA-3L
Cáp cảm biến/bộ dẫn động đã được lắp ráp sẵn; Xích cáp, Linh hoạt; Polyurethane; 1x5; Đầu hở; M 12 (Mã A), Ổ cắm, Góc nghiêng (90 °); 25 m


AB-C5-[L]PUR-M12FA-3L
Cáp cảm biến/bộ dẫn động đã được lắp ráp sẵn; Xích cáp, Linh hoạt; Polyurethane; 1x5; Đầu hở; M 12 (Mã A), Ổ cắm, Góc nghiêng (90 °); 25 m
AB-C5-[L]PUR-M12FA-3L
3.332.400₫
/

AB-C5-[L]PUR-M12FA-3L
3.332.400₫
/
Còn hàng (35)
Thanh toán & Bảo mật
Thông tin thanh toán của bạn được xử lý an toàn. Chúng tôi không lưu trữ chi tiết thẻ tín dụng cũng như không có quyền truy cập vào thông tin thẻ tín dụng của bạn.
Certificate
Lợi ích
Direct line assembled on one side for flexible definition of the cable length and free choice of further connection
Compact dimensions enable easy integration into the machine concept
The integrated vibration protection of the connector makes it resistant to shocks and vibrations
Also available as a variant with LEDs for easy diagnosis in the event of fault
UL certification according to technical data enables the product to be used on the North American market
Cụm cáp nguồn một đầu giúp điều chỉnh linh hoạt chiều dài cáp và tự do lựa chọn các kết nối khác
Kích thước nhỏ gọn giúp dễ dàng tích hợp vào thiết kế máy
Hệ thống chống rung tích hợp của đầu nối giúp sản phẩm này có khả năng chống va đập và rung động
Cũng có sẵn biến thể trang bị đèn LED để dễ dàng chẩn đoán khi xảy ra sự cố
Chứng nhận UL dựa trên các thông số kỹ thuật cho phép sản phẩm được sử dụng trên thị trường Bắc Mỹ.
Đơn đăng ký
Can be used universally on machine interfaces for many applications in data and signal transmission
The cable design allows flexible, constantly flexing use in moving machine parts and cable chains
Can be used in dry, damp and, especially, harsh and oily environments
The PU outer sheath is resistant to mineral oil-based lubricants and is highly chemical resistant
The PU outer sheath and connectors withstand high mechanical stresses
Có thể sử dụng rộng rãi trên các giao diện máy móc cho nhiều ứng dụng trong lĩnh vực truyền dữ liệu và truyền tín hiệu
Thiết kế dây cáp cho phép sử dụng linh hoạt và di chuyển liên tục trong các bộ phận máy móc chuyển động cũng như trong các chuỗi xích cáp
Có thể sử dụng trong điều kiện khô ráo và ẩm ướt, đặc biệt là trong môi trường khắc nghiệt và nhiều dầu mỡ
Lớp vỏ ngoài làm từ PUR có khả năng chịu được các chất bôi trơn gốc dầu khoáng và có khả năng chống hóa chất rất cao
Lớp vỏ ngoài và các đầu nối làm bằng vật liệu PUR có khả năng chịu được các ứng suất cơ học cao.
Thuộc tính kỹ thuật
Thông tin chung
| Loại sản phẩm | Cáp cảm biến/bộ dẫn động đã được lắp ráp sẵn |
| Thương hiệu | UNITRONIC® |
| hệ thống Fieldbus hoặc Ethernet hợp lệ | Sensor/Actuator |
| Đơn vị giao hàng | 1.000 |
| Trọng lượng | 0.872 kg |
Đặc tính điện
Thiết kế sản phẩm
| Số lõi | 5 |
| Kích thước cáp | 5X |
| Có lớp chống nhiễu | Không |
| Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | PUR |
Đặc điểm sản phẩm
| Lĩnh vực ứng dụng | Xích cáp |
| Chỉ số bảo vệ IP | IP 65, IP 67, IP 68 |
| Dùng trong các khu vực nguy hiểm | Không |
Chứng nhận và Tiêu chuẩn
| Tiêu chuẩn sản phẩm theo IEC | M12 theo tiêu chuẩn IEC 61076-2-101 |
| Chứng nhận UL | theo UL 2238 (e-file number: E249137) |
| Được chứng nhận bởi Ecolab | Không |
| Được chứng nhận bởi DNV | Không |
| cUR được công nhận | Không |
| Được chứng nhận cUL | Đúng vậy |
| Được chứng nhận CSA | Không |
| Được UL chứng nhận | Đúng vậy |
| Dấu CE | Đúng vậy |
| Chứng nhận cUL | theo CSA C22.2 No. 182.3 (e-file number: E249137) |
| Được UL công nhận | Không |
| Được chứng nhận bởi VDE | Không |
| Số chứng nhận EAC | Отказное письмо № 40 |
| Được chứng nhận theo tiêu chuẩn EAC | Không bắt buộc |
Tài liệu
Downloads
Further Links
Notes
- Các bức ảnh và hình ảnh đồ họa không được vẽ theo tỷ lệ thực và không phản ánh hình ảnh chi tiết của các sản phẩm tương ứng.
- Trừ khi có quy định khác, các giá trị của sản phẩm được hiển thị là các giá trị định mức ở nhiệt độ phòng. Quý vị có thể nhận được các giá trị bổ sung, chẳng hạn như các giá trị dung sai, theo yêu cầu nếu các giá trị đó có sẵn và đã được phê duyệt để công bố.
Danh sách họ sản phẩm
All articles from UNITRONIC® SENSOR M12
| Article number | Vật liệu nền của vỏ ngoài, dạng tóm tắt | Số lõi | Assembly links length calc | Connector1 | Connector2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22260091 | PUR | 8 | |||
| 22260092 | PUR | 8 | |||
| 22260093 | PUR | 8 | |||
| 22260094 | PUR | 8 | |||
| 22260095 | PUR | 8 | |||
| 22260096 | PUR | 8 | |||
| 22260141 | PUR | 8 | |||
| 22260221 | PUR | 3 | |||
| 22260222 | PUR | 3 | |||
| 22260223 | PUR | 3 | |||
| 22260224 | PUR | 3 | |||
| 22260249 | PUR | 3 | |||
| 22260250 | PUR | 3 | |||
| 22260251 | PUR | 3 | |||
| 22260252 | PUR | 3 | |||
| 22260253 | PUR | 3 | |||
| 22260254 | PUR | 3 | |||
| 22260255 | PUR | 3 | |||
| 22260256 | PUR | 3 | |||
| 22260257 | PUR | 3 | |||
| 22260258 | PUR | 3 | |||
| 22260259 | PUR | 3 | |||
| 22260260 | PUR | 3 | |||
| 22260265 | PUR | 3 | |||
| 22260266 | PUR | 3 | |||
| 22260301 | PUR | 4 | |||
| 22260302 | PUR | 4 | |||
| 22260303 | PUR | 4 | |||
| 22260320 | PUR | 4 | |||
| 22260321 | PUR | 4 | |||
| 22260322 | PUR | 4 | |||
| 22260323 | PUR | 4 | |||
| 22260324 | PUR | 4 | |||
| 22260325 | PUR | 4 | |||
| 22260326 | PUR | 4 | |||
| 22260327 | PUR | 4 | |||
| 22260340 | PUR | 4 | |||
| 22260341 | PUR | 4 | |||
| 22260342 | PUR | 4 | |||
| 22260343 | PUR | 4 | |||
| 22260344 | PUR | 4 | |||
| 22260345 | PUR | 4 | |||
| 22260346 | PUR | 4 | |||
| 22260378 | PUR | 4 | |||
| 22260400 | PUR | 5 | |||
| 22260401 | PUR | 5 | |||
| 22260402 | PUR | 5 | |||
| 22260403 | PUR | 5 | |||
| 22260404 | PUR | 5 | |||
| 22260405 | PUR | 5 | |||
| 22260406 | PUR | 5 | |||
| 22260407 | PUR | 5 | |||
| 22260409 | PUR | 5 | |||
| 22260414 | PUR | 5 | |||
| 22260415 | PUR | 5 | |||
| 22260416 | PUR | 5 | |||
| 22260417 | PUR | 5 | |||
| 22260418 | PUR | 5 | |||
| 22260615 | PUR | 8 | |||
| 22260616 | PUR | 8 | |||
| 22260726 | PUR | 8 | |||
| 22260728 | PUR | 8 | |||
| 22260729 | PUR | 8 | |||
| 22260760 | PUR | 5 | |||
| 22260828 | PUR | 4 | |||
| 22260891 | PUR | 4 | |||
| 22260933 | PUR | 4 | |||
| 22262018 | PUR | 5 | |||
| 22262131 | PUR | 4 |